제품 그룹
슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요
K2084

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 사이즈 (D) 6-12 쾌삭강 회전,
사이즈 (D) 17 단강 단조부터.
볼 조인트 롤러 베어링 스틸 경화, 연마,
광택, 경질 크롬 도금.
PTFE 섬유 접착 롤러 베어링 스틸 베어링 쉘.
표면 마무리:아연 도금.정보:로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가 필요 없음. 연결 치수는 DIN 648 시리즈 E에 해당함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2084 슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요 271 kB

도면

슬라이딩 베어링 조인트 헤드 암나사, 좁은 타입, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2본체 재질AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSW부하 등급
동적
kN
부하 등급
정적
kN
CAD액세서리가격주문
K2084.06오른손잡이 나사쾌삭강302156M6101364,4101140,513113,68,15 요청 시
K2084.08오른손잡이 나사쾌삭강362458M812,5168613154815145,8512,9 요청 시
K2084.10오른손잡이 나사쾌삭강43296,510M10151997162057,512178,6517,6 요청 시
K2084.10125오른손잡이 나사쾌삭강43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 요청 시
K2084.12오른손잡이 나사쾌삭강50346,512M1217,522108182367111911,424,5 요청 시
K2084.12125오른손잡이 나사쾌삭강50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 요청 시
K2084.17오른손잡이 나사단강67461017M1624301414253490102722,445 요청 시
K2084.20오른손잡이 나사단강77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 요청 시
K2084.25오른손잡이 나사단강94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 요청 시
K2084.30오른손잡이 나사단강110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 요청 시
K2084.061왼손잡이 나사쾌삭강302156M6101364,4101140,513113,68,15 요청 시
K2084.081왼손잡이 나사쾌삭강362458M812,5168613154815145,8512,9 요청 시
K2084.101왼손잡이 나사쾌삭강43296,510M10151997162057,512178,6517,6 요청 시
K2084.101251왼손잡이 나사쾌삭강43296,510M10x1,25151997162057,512178,6517,6 요청 시
K2084.121왼손잡이 나사쾌삭강50346,512M1217,522108182367111911,424,5 요청 시
K2084.121251왼손잡이 나사쾌삭강50346,512M12x1,2517,522108182367111911,424,5 요청 시
K2084.171왼손잡이 나사단강67461017M1624301414253490102722,445 요청 시
K2084.201왼손잡이 나사단강77531020M20x1,527,53516162940103,593231,560 요청 시
K2084.251왼손잡이 나사단강94641225M24x2,033,542202035,5481267365183 요청 시
K2084.301왼손잡이 나사단강110731530M30x2,04050222240,756146,564166,5110 요청 시