제품 그룹
고정 링 전용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적
K1455

고정 링 전용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:스틸: 전기 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
정보:홈 있는 볼트는 포크 헤드 DIN 71752에 적합합니다. DIN 471 고정 링으로 잠급니다
고정 링은 볼트용 잠금 부품으로으로 사용됩니다. 적합한 포크 헤드와 결합하면 완벽하게 기능하는 포크 조인트가 완성됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1455 고정 링 전용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적 223 kB

도면

고정 링 전용 홈 있는 볼트는 포크 헤드에 적

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D1

D2D3AKLMZ1Z2CAD액세서리가격주문
K1455.004085스틸43,868,51100,50,50,5 요청 시
K1455.005105스틸54,8810,51,512,50,70,50,5 요청 시
K1455.006125스틸65,7912,51,515,50,80,750,5 요청 시
K1455.008165스틸87,61216,5220,50,911 요청 시
K1455.010205스틸109,61420,52241,111 요청 시
K1455.012245스틸1211,51724,53281,11,251,5 요청 시
K1455.014275스틸1413,41927,53321,11,251,5 요청 시
K1455.016325스틸1615,22132,53371,11,51,5 요청 시
K1455.020405스틸20192640,54461,31,52 요청 시
K1455.104085스테인레스 스틸43,868,51100,50,50,5 요청 시
K1455.105105스테인레스 스틸54,8810,51,512,50,70,50,5 요청 시
K1455.106125스테인레스 스틸65,7912,51,515,50,80,750,5 요청 시
K1455.108165스테인레스 스틸87,61216,5220,50,911 요청 시
K1455.110205스테인레스 스틸109,61420,52241,111 요청 시
K1455.112245스테인레스 스틸1211,51724,53281,11,251,5 요청 시
K1455.116325스테인레스 스틸1615,22132,53371,11,51,5 요청 시
K1455.120405스테인레스 스틸20192640,54461,31,52 요청 시