제품 그룹
앵글 조인트 DIN 71802
K0734

앵글 조인트 DIN 71802

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:아연 도금 및 피막처리. 블랭크한 스테인레스 스틸 버전.정보:왼나사는 치수 D2를 의미합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0734 앵글 조인트 DIN 71802 205 kB

도면 (전체 요약)

앵글 조인트 DIN 71802

앵글 조인트 DIN 71802 타입 C

자세한 정보

도면

앵글 조인트 DIN 71802 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

표면 마무리

본체 재질D1D2D3D4AL2L3ESWCAD액세서리가격주문
K0734.0805C오른손잡이 나사스틸8M58M52210,2910,27 요청 시
K0734.1006C오른손잡이 나사스틸10M610M62512,51111,58 요청 시
K0734.1308C오른손잡이 나사스틸13M813M83016,5131411 요청 시
K0734.1610C오른손잡이 나사스틸16M1016M1035201615,513 요청 시
K0734.1612C오른손잡이 나사스틸16M1216M1235201615,513 요청 시
K0734.1914C오른손잡이 나사스틸19M14x1,522M14x1,545282021,516 요청 시
K0734.1916C오른손잡이 나사스틸19M1622M1645282021,516 요청 시
K0734.080501C왼손잡이 나사스틸8M58M52210,2910,27 요청 시
K0734.100601C왼손잡이 나사스틸10M610M62512,51111,58 요청 시
K0734.130801C왼손잡이 나사스틸13M813M83016,5131411 요청 시
K0734.161001C왼손잡이 나사스틸16M1016M1035201615,513 요청 시
K0734.161201C왼손잡이 나사스틸16M1216M1235201615,513 요청 시
K0734.191401C왼손잡이 나사스틸19M14x1,522M14x1,545282021,516 요청 시
K0734.191601C왼손잡이 나사스틸19M1622M1645282021,516 요청 시

앵글 조인트 DIN 71802 타입 CS

자세한 정보

도면

앵글 조인트 DIN 71802 타입 CS

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

버전 2본체 재질D1D2D3D4AL2L3ESWCAD액세서리가격주문
K0734.080351CS오른손잡이 나사스틸8M3,58M41810,2987 요청 시
K0734.08051CS오른손잡이 나사스틸8M58M52210,2910,27  요청 시
K0734.10061CS오른손잡이 나사스틸10M610M62512,51111,58  요청 시
K0734.13081CS오른손잡이 나사스틸13M813M83016,5131411  요청 시
K0734.16101CS오른손잡이 나사스틸16M1016M1035201615,513  요청 시
K0734.16121CS오른손잡이 나사스틸16M1216M1235201615,513  요청 시
K0734.19141CS오른손잡이 나사스틸19M14x1,522M14x1,545282021,516  요청 시
K0734.19161CS오른손잡이 나사스틸19M1622M1645282021,516  요청 시
K0734.080511CS왼손잡이 나사스틸8M58M52210,2910,27 요청 시
K0734.100611CS왼손잡이 나사스틸10M610M62512,51111,58 요청 시
K0734.130811CS왼손잡이 나사스틸13M813M83016,5131411 요청 시
K0734.161011CS왼손잡이 나사스틸16M1016M1035201615,513 요청 시
K0734.161211CS왼손잡이 나사스틸16M1216M1235201615,513 요청 시
K0734.191411CS왼손잡이 나사스틸19M14x1,522M14x1,545282021,516 요청 시
K0734.191611CS왼손잡이 나사스틸19M1622M1645282021,516 요청 시
K0734.08052CS오른손잡이 나사스테인레스 스틸8M58M52210,2910,27  요청 시
K0734.10062CS오른손잡이 나사스테인레스 스틸10M610M62512,51111,58  요청 시
K0734.13082CS오른손잡이 나사스테인레스 스틸13M813M83016,5131411  요청 시
K0734.16102CS오른손잡이 나사스테인레스 스틸16M1016M1035201615,513  요청 시
K0734.16122CS오른손잡이 나사스테인레스 스틸16M1216M1235201615,513  요청 시
K0734.080521CS왼손잡이 나사스테인레스 스틸8M58M52210,2910,27 요청 시
K0734.100621CS왼손잡이 나사스테인레스 스틸10M610M62512,51111,58 요청 시
K0734.130821CS왼손잡이 나사스테인레스 스틸13M813M83016,5131411 요청 시
K0734.161021CS왼손잡이 나사스테인레스 스틸16M1016M1035201615,513 요청 시
K0734.161221CS왼손잡이 나사스테인레스 스틸16M1216M1235201615,513 요청 시