제품 그룹
로드용 포크 조인트 스테인레스 스틸
K1935

로드용 포크 조인트 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

포크 스프링 및 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:무광택 처리.정보:포크 스프링은 로드용 액세서리로 개발되었습니다. 로드와의 연결이 가능하도록 포크 개구부 크기 C를 선택하였습니다.

로드 K0720, K0721에 사용하기에 적합합니다.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1935 로드용 포크 조인트 스테인레스 스틸 322 kB

도면

로드용 포크 조인트 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
정적
kN
CAD액세서리가격주문
K1935.05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 요청 시
K1935.06090618189156M62033,522,92511,50,5979 요청 시
K1935.081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 요청 시
K1935.1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 요청 시
K1935.1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 요청 시
K1935.1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 요청 시
K1935.2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 요청 시