제품 그룹
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
K2011

스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

잠금장치 ABS.
스프링, 스테인레스 스틸 1.4310.

표면 마무리:잠금장치, 검은색.
스프링, 광택처리.
정보:이 스냅 잠금장치는 도어, 해치 또는 후드에 매립형으로 설치할 수 있습니다.
다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 잠글 수 있는 스냅 잠금 장치는 동일한 열쇠로 잠글 수 있습니다. 즉, 각 잠금 장치는 동일한 열쇠로 열 수 있습니다.

가연성 등급: UL-94-HB.

A형: 잠금식
B형: 비잠금식
액추에이션 원리:A형: 열쇠를 돌린 다음 손잡이를 밀면 잠금장치가 풀려서 도어를 열 수 있습니다. 도어를 눌러 닫으면 스프링을 통해 자동으로 잠기게 됩니다. 실린더 잠금 장치는 추가적인 안전성을 제공합니다.

B형: 손잡이를 밀면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 스프링을 통해 자동으로 잠기게 됩니다.
이용:-자동차 산업
-의료 기술
-기계 공학
-기기 제조
-산업용 캐비닛
조립:1. 도면에 따라 턱이 없는 조립 절단면을 만듭니다.
2. 잠금장치의 앞면을 절단면에 밀어 넣고 앞으로 누릅니다.
3. 잠금장치가 찰칵 걸리도록 아래로 누릅니다.
인도 품목잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다.도면 설명:
1) 프레임
2) 도어 패널
3) 조립 절단면
4) 작동 방향
5) 잠금장치
6) 스프링
7) 덮개 (B형)
8) 실린더 잠금장치 (A형)
9) 디스플레이 (A형)
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2011 스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움 396 kB

도면 (전체 요약)

스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움

스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, A 타입, 잠금형

자세한 정보

도면

스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, A 타입, 잠금형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입B

B1B2HH1=전체 홀딩 범위H2H3LL1L2L3L4RS=도어 두께(mm)온도 범위
°C
CAD액세서리가격주문
K2011.10926340A잠금식3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,250,9-1,2-40에서 60 요청 시
K2011.11326340A잠금식3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,251,3-1,6-40에서 60 요청 시

스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, B 타입, 잠금형

자세한 정보

도면

스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움, B 타입, 잠금형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입B

B1B2HH1=전체 홀딩 범위H2H3LL1L2L3L4RS=도어 두께(mm)온도 범위
°C
CAD액세서리가격주문
K2011.00926340B비잠금식3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,250,9-1,2-40에서 60 요청 시
K2011.01326340B비잠금식3430,21724,66,7230,56167,46,74912,5max. 0,251,3-1,6-40에서 60 요청 시