- 패스너
- 걸쇠
- K1481
트리거, 아연
- K1646
브레이크 케이블
- K1651
스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립
- K1851
스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립
- K1850
스냅 잠금장치, 스테인레스, 접이식 그립
- K1652
스냅 잠금장치, 플라스틱, 스냅인 그립
- K2010
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K2011
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K1653
스냅 잠금장치, 플라스틱, 노브
- K1654
스냅 잠금장치, 플라스틱, 회전식 노브
- 래치 로크
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
K1652스냅 잠금장치, 플라스틱, 스냅인 그립 |
뒤로 |
|
|
설명재질:잠금장치 PC/ABS.
스프링, 스테인리스 스틸 1.4310. 표면 마무리:잠금장치, 검은색. 스프링, 광택처리.정보:본 스냅 잠금장치는 도어, 해치 또는 후드에 설치할 수 있습니다. 다양한 도어 패널 두께에 맞게 3가지 크기로 공급됩니다.
가연성 등급: UL94 HB.액추에이션 원리:그립을 밀면 잠금장치가 풀려 도어를 열 수 있습니다. 도어를 눌러 닫으면 스프링을 통해 자동으로 잠기게 됩니다.이용:-자동차 산업 -의료 기술 -기계 공학 -기기 제조 -산업용 캐비닛조립:1. 도면에 따라 턱이 없는 조립 절단면을 만듭니다. 2. 잠금장치의 앞면을 절단면에 밀어 넣고 앞으로 누릅니다. 3. 잠금장치가 찰칵 걸리도록 아래로 누릅니다.도면 설명:1) 프레임 2) 도어 패널 3) 조립 절단면 4) 작동 방향 5) 잠금장치 6) 스프링 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | B | B1 | H | H1=전체 홀딩 범위 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | 최대 운전 하중 N | 온도 범위 °C
| S=도어 두께(mm) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1652.211060 | A | 6 | 4,4 | 11,6 | 2,2 | 1,3 | 6,1 | 4,57 | 15,9 | 12,75 | 5 | 8,33 | 4,8 | max. 0,1 | 25 | -40에서 60 | 0,6 |  | | 요청 시 | | K1652.215090 | B | 9,5 | 7,8 | 15,5 | 2,65 | 2,1 | 9,1 | 8,2 | 22,5 | 19,05 | 6,3 | 12,7 | 6,4 | max. 0,1 | 90 | -40에서 60 | 0,8 |  | | 요청 시 | | K1652.222160 | C | 16,5 | 14 | 23,1 | 4,5 | 2,6 | 13,6 | 14,3 | 36 | 30 | 10,3 | 22,2 | 9,5 | max. 0,1 | 130 | -40에서 60 | 1 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|