제품 그룹
스냅 잠금장치, 스텐리스
보덴 케이블 연결과 접이식 그립
K1851

스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:연마 및 광택 또는 매트 블라스팅.정보:본 스냅 잠금장치는 접이식 그립을 사용하여 도어, 해치 또는 후드에 똑같은 높이로 설치할 수 있습니다.
까다로운 설치 공간으로 사용이 어렵거나 인체공학적, 안전 측면에서 안전 거리가 요구될 때 이 것을 사용합니다.
다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음.
스프링이 장착된 그립이 덜컹거림을 방지합니다.

브레이크 케이블은 공급 범위 내 포함되어있지 않음.

나사 조임 시 최대 토크: 2.4Nm.

A형: 잠금식
B형: 비잠금형
액추에이션 원리:그립을 통해 덮개, 뚜껑, 후드 혹은 문의 원격 조종 및 브레이크 케이블을 통해 보이지 않게 열림.
잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.
이용:- 자동차 산업
- 기계 공학
- 보트 및 선박 제조
- 항공 우주 산업
- 캠핑카 및 카라반
- 의료 기술
조립:1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다.2. 장착부품을 사용하여 후면에서 고정합니다.
3. 보덴 케이블 연결.
장점:접근이 어려운 설치 공간에서 작동 가능.
인체 공학적으로 우수한 작동 위치 실현 가능.
안전 거리 유지가 요구되는 상황에서도 작동 가능.
액세서리:브레이크 케이블 K1646.인도 품목장착용 고정장치, 이에 적합한 나사(M4)와 보덴 케이블 마운트는 공급 내역에 포함되어 있습니다.
잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다.
도면 설명:
1) 보덴 케이블 연결
2) 장착 컷아웃
3) 도어 패널
4) 장착 고정장치 높이(표 H4 참조)
5) 그립
6) 보덴 케이블
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1851 스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립 542 kB

도면 (전체 요약)

스냅 잠금장치, 스텐리스
보덴 케이블 연결과 접이식 그립

접이식 그립이 있는 보덴 케이블용 스텐리스 스냅 잠금장치, 타입 A

자세한 정보

도면

접이식 그립이 있는 보덴 케이블용 스텐리스 스냅 잠금장치, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입표면
기본 몸체
A

BDD1HH1H2H3H4당김 힘
F1
N
온도 범위
°C
S=도어 두께(mm)스크류CAD액세서리가격주문
K1851.1102356044A잠금식광택처리106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 요청 시
K1851.1112356044A잠금식광택처리106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 요청 시
K1851.1102356055A잠금식무광택 블라스트 처리106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 요청 시
K1851.1112356055A잠금식무광택 블라스트 처리106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 요청 시

접이식 그립이 있는 보덴 케이블용 스텐리스 스냅 잠금장치, 타입 B

자세한 정보

도면

접이식 그립이 있는 보덴 케이블용 스텐리스 스냅 잠금장치, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입표면
기본 몸체
A

BDD1HH1H2H3H4당김 힘
F1
N
온도 범위
°C
S=도어 두께(mm)스크류CAD액세서리가격주문
K1851.1002356044B비잠금식광택처리106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 요청 시
K1851.1012356044B비잠금식광택처리106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 요청 시
K1851.1002356055B비잠금식무광택 블라스트 처리106049,55035,926,64,530,523100-2-12M4x6 요청 시
K1851.1012356055B비잠금식무광택 블라스트 처리106049,55035,926,64,530,512,5100-12-22M4x20 요청 시