- 패스너
- 걸쇠
- K1481
트리거, 아연
- K1646
브레이크 케이블
- K1651
스냅 잠금장치, 플라스틱, 접이식 그립
- K1851
스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립
- K1850
스냅 잠금장치, 스테인레스, 접이식 그립
- K1652
스냅 잠금장치, 플라스틱, 스냅인 그립
- K2010
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K2011
스냅 잠금장치, 플라스틱, 손잡이 홈, 눌러끼움
- K1653
스냅 잠금장치, 플라스틱, 노브
- K1654
스냅 잠금장치, 플라스틱, 회전식 노브
- 래치 로크
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
설명재질:그립 및 하우징, 아연 다이캐스팅.표면 마무리:그립 및 하우징, 검정색 또는 은색, 파우더 코팅정보:그립을 통해 플랩, 커버, 후드 또는 도어가 원격으로 조종되며 브레이크 케이블을 통해 보이지 않게 열립니다. 잠금형 트리거는 각각 2개의 키와 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있습니다. 브레이크 케이블과 고정 나사는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.이용:접근이 어려운 설치 공간으로 사용이 어렵거나 인체공학적, 안전 측면에서 안전 거리가 요구될 때 트리거를 사용합니다.조립:타입 A: 후면, 자체 절단 나사 M3 사용. 타입 B: 전면.장점:접근이 어려운 설치 공간에서 작동 가능. 인체 공학적으로 우수한 작동 위치 실현 가능. 안전 거리 유지가 요구되는 상황에서도 작동 가능.액세서리:브레이크 케이블 K1646.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 모델 1 | 타입 | 본체 색상 | 구성품 색상 | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H2 | L | L1 | L2 | 조립 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1481.2111114511 | 잠금 장치 포함 | A | 검정 | 검정 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 뒷면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2101114511 | 잠금 장치 포함 | B | 검정 | 검정 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 앞면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2011114511 | 잠금 장치 미포함 | A | 검정 | 검정 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 뒷면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2001114511 | 잠금 장치 미포함 | B | 검정 | 검정 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 앞면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2111114522 | 잠금 장치 포함 | A | 실버 | 실버 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 뒷면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2101114522 | 잠금 장치 포함 | B | 실버 | 실버 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 앞면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2011114522 | 잠금 장치 미포함 | A | 실버 | 실버 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 뒷면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2001114522 | 잠금 장치 미포함 | B | 실버 | 실버 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 앞면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2111114512 | 잠금 장치 포함 | A | 검정 | 실버 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 뒷면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2101114512 | 잠금 장치 포함 | B | 검정 | 실버 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 앞면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2011114512 | 잠금 장치 미포함 | A | 검정 | 실버 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 뒷면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2001114512 | 잠금 장치 미포함 | B | 검정 | 실버 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 앞면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2111114521 | 잠금 장치 포함 | A | 실버 | 검정 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 뒷면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2101114521 | 잠금 장치 포함 | B | 실버 | 검정 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 앞면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2011114521 | 잠금 장치 미포함 | A | 실버 | 검정 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 2,65 | 6 | 25,5 | 5 | 110,9 | 6 | 7,4 | 뒷면 조립 |  | | 요청 시 | | K1481.2001114521 | 잠금 장치 미포함 | B | 실버 | 검정 | 99 | 47,9 | 36 | 30,1 | 6 | 3,4 | - | 25,5 | - | 110,9 | 6 | - | 앞면 조립 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|