제품 그룹
스냅 잠금장치, 플라스틱, 노브
K1653

스냅 잠금장치, 플라스틱, 노브

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:PC/ABS표면 마무리:검은색, 크롬색, 흰색 혹은 베이지색.정보:본 잠금장치는 푸시인 노브를 사용하여 도어, 해치 또는 후드에 똑같은 높이로 설치할 수 있습니다.

가연성 등급: UL94-HB.
너트 조임 시 최대 토크: 4.2Nm
액추에이션 원리:작동되지 않은 경우 노브는 하우징과 같은 높이에 있습니다. 작동부품을 눌러 튕겨나오면 눌러서 도어를 열 수 있습니다.
도어를 눌러 닫으면 자동으로 잠깁니다. 작동되지 않은 상태로 돌아가려면 노브를 다시 누르십시오.
이용:-자동차 산업
-의료 기술
-기계 공학
-보트 및 선박 제조
-항공 및 우주 산업
-가구 산업
조립:1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다.
2. 장착용 브래킷을 부착합니다.
3. 장착 너트를 사용하여 후면에서 고정합니다.
인도 품목장착 너트와 장착용 브래킷은 공급 내역에 포합되어 있습니다.
장착용 브래킷용 나사(M5)는 공급 내역에 포함되어 있지 않습니다.
도면 설명:
1) 노브
2) 비틀림 방지용 가이드 핀
3) 도어 패널
4) 프레임
5) 장착 너트
6) 하우징
7) 장착 브래킷
8) 가이드 핀용(옵션)
9) 비틀림 방지용 컷아웃(옵션)
10) 장착 컷아웃
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1653 스냅 잠금장치, 플라스틱, 노브 248 kB

도면

스냅 잠금장치, 플라스틱, 노브

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상AB

B1B2B3B4DD1D2HH1H2CAD액세서리가격주문
K1653.247400검정284026,512405,2M32x1,53274736,617 요청 시
K1653.247401크롬 플레이트284026,512405,2M32x1,53274736,617 요청 시
K1653.247402흰색284026,512405,2M32x1,53274736,617 요청 시
K1653.247403베이지284026,512405,2M32x1,53274736,617 요청 시
주문 번호본체 색상H3H4H5H6L

L1L2L3L4최대 운전 하중 N온도 범위
°C
S=도어 두께(mm)CAD액세서리가격주문
K1653.247400검정3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30에서 601,2-19 요청 시
K1653.247401크롬 플레이트3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30에서 601,2-19 요청 시
K1653.247402흰색3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30에서 601,2-19 요청 시
K1653.247403베이지3,2261030,237,5526,57,21518,5310-30에서 601,2-19 요청 시