제품 그룹
볼 트랜스퍼 유닛, 스틸, 클램핑 가능한 볼, A형
K1734_A

볼 트랜스퍼 유닛, 스틸, 클램핑 가능한 볼, A형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

하우징, 스틸.
레버, 폴리아미드.
스테인리스 하중볼, 스테인리스 스틸 1.4034 또는 폴리아미드.

표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:클램핑 가능한 볼이 있는 볼 트랜스퍼 특히 유리나 연마된 알루미늄판, 황동판, 스틸판과 같은 민감한 운반물을 운송하고 배치하는데 적합합니다. 또한 볼 트랜스퍼 유닛은 낮은 프로파일을 소매점이나 생산 시설 또는 가정에서 쉽게 운반하고 포지셔닝하는 데 사용되는 표준 롤러 대신에 사용할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1734_A 볼 트랜스퍼 유닛, 스틸, 클램핑 가능한 볼, A형 205 kB

도면

볼 트랜스퍼 유닛, 스틸, 클램핑 가능한 볼, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입구성품 재질볼-ØAD

D1D2HH1최대
kg,
볼 위쪽으로
최대
kg,
볼 아래쪽으로
CAD액세서리가격주문
K1734.1119A클램핑 있음스테인리스 스틸 볼194850636,525212080 요청 시
K1734.2119A클램핑 있음폴리아미드 볼194850636,525212080 요청 시