제품 그룹
넓은 클램핑 링 외측 절단형
K1923

넓은 클램핑 링 외측 절단형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
정보:외측 절단형 클램핑 링은 균일한 클램핑 파워로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 클램핑 파워가 보장됩니다.

샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.

클램핑 링 외측이 절단되어 있어 내측 절단형 버전 대비 최대 15% 더 큰 클램핑 파워를 발휘할 수 있습니다. 보어가 원통형을 유지하여 샤프트를 정확히 둘러싸게 됩니다. 불균형이 감소합니다.
온도 범위:-40 °C ~ +175 °C요청 시:다른 치수.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1923 넓은 클램핑 링 외측 절단형 205 kB

도면

넓은 클램핑 링 외측 절단형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호형태 타입본체 재질BC
(DIN 912)
D1

D2RCAD액세서리가격주문
K1923.100801외부에 슬릿스틸20M3x881822,4 요청 시
K1923.101001외부에 슬릿스틸20M3x10102426 요청 시
K1923.101201외부에 슬릿스틸24M4x12122831,8 요청 시
K1923.101601외부에 슬릿스틸29M5x16163439,4 요청 시
K1923.102001외부에 슬릿스틸33M6x18204046,4 요청 시
K1923.102501외부에 슬릿스틸33M6x18254550,8 요청 시
K1923.103001외부에 슬릿스틸33M6x18305458,6 요청 시
K1923.104001외부에 슬릿스틸33M6x18406065 요청 시
K1923.105001외부에 슬릿스틸41M8x25507887 요청 시
K1923.100802외부에 슬릿스테인레스 스틸20M3x881822,4 요청 시
K1923.101002외부에 슬릿스테인레스 스틸20M3x10102426 요청 시
K1923.101202외부에 슬릿스테인레스 스틸24M4x12122831,8 요청 시
K1923.101602외부에 슬릿스테인레스 스틸29M5x16163439,4 요청 시
K1923.102002외부에 슬릿스테인레스 스틸33M6x18204046,4 요청 시
K1923.102502외부에 슬릿스테인레스 스틸33M6x18254550,8 요청 시
K1923.103002외부에 슬릿스테인레스 스틸33M6x18305458,6 요청 시
K1923.104002외부에 슬릿스테인레스 스틸33M6x18406065 요청 시
K1923.105002외부에 슬릿스테인레스 스틸41M8x25507887 요청 시