제품 그룹
클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 슬롯형,
접촉면이 있는 내부
K2225

클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 슬롯형, 접촉면이 있는 내부

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸 소재.
정보:접촉면이 있는 내부의 슬롯형 클램핑 링이 균일한 클램핑력으로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 고정력이 보장됩니다.

샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.

스위치 레버나 캠과 같은 다른 요소는 슬롯형 클램핑 링의 장착 나사 홀을 사용하여 샤프트와 축에 부착할 수 있습니다. 샤프트와 축의 표면을 손상시키지 않고 슬롯 높이를 줄여 강력한 클램핑력으로 쉽고 안전하게 조립할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2225 클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 슬롯형, 접촉면이 있는 내부 209 kB

도면

클램핑 링, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 슬롯형,
접촉면이 있는 내부

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질스틸 키B

C
(DIN 912)
DD1D2HLL1RTCAD액세서리가격주문
K2225.01001스틸1.05039M3x10M310281214,58-4 요청 시
K2225.01201스틸1.050311M4x12M312301315831,84 요청 시
K2225.01401스틸1.050311M04X14M314321415933,94 요청 시
K2225.01501스틸1.050313M5x16M415361519,51239,45,5 요청 시
K2225.01601스틸1.050313M5x16M4163816201339,45,5 요청 시
K2225.01801스틸1.050313M5x16M41840172112,542,25,5 요청 시
K2225.02001스틸1.050315M06X16M420421821,51446,45,5 요청 시
K2225.02201스틸1.050315M06X16M422462022,51248,15,5 요청 시
K2225.02501스틸1.050315M06X16M42548212312,550,85,5 요청 시
K2225.02801스틸1.050315M06X16M5285422,52918,5-7 요청 시
K2225.03001스틸1.050315M6x18M530562428,51858,67 요청 시
K2225.03201스틸1.050315M6x18M5325825291858,67 요청 시
K2225.03501스틸1.050315M6x18M5356026302061,67 요청 시
K2225.03801스틸1.050315M6x18M53866273727-7 요청 시
K2225.04001스틸1.050315M6x18M54066273727-7 요청 시
K2225.04501스틸1.050319M8x25M645763141,52879,48,5 요청 시
K2225.05001스틸1.050319M8x25M6508234,543,52984,28,5 요청 시
K2225.01002스테인레스 스틸1.43059M3x10M310281214,58-4 요청 시
K2225.01202스테인레스 스틸1.430511M4x12M312301315831,84 요청 시
K2225.01402스테인레스 스틸1.430511M04X14M314321415933,94 요청 시
K2225.01502스테인레스 스틸1.430513M5x16M415361519,51239,45,5 요청 시
K2225.01602스테인레스 스틸1.430513M5x16M4163816201339,45,5 요청 시
K2225.01802스테인레스 스틸1.430513M5x16M41840172112,542,25,5 요청 시
K2225.02002스테인레스 스틸1.430515M06X16M420421821,51446,45,5 요청 시
K2225.02202스테인레스 스틸1.430515M06X16M422462022,51248,15,5 요청 시
K2225.02502스테인레스 스틸1.430515M06X16M42548212312,550,85,5 요청 시
K2225.02802스테인레스 스틸1.430515M06X16M5285422,52918,5-7 요청 시
K2225.03002스테인레스 스틸1.430515M6x18M530562428,51858,67 요청 시
K2225.03202스테인레스 스틸1.430515M6x18M5325825291858,67 요청 시
K2225.03502스테인레스 스틸1.430515M6x18M5356026302061,67 요청 시
K2225.03802스테인레스 스틸1.430515M6x18M53866273727-7 요청 시
K2225.04002스테인레스 스틸1.430515M6x18M54066273727-7 요청 시
K2225.04502스테인레스 스틸1.430519M8x25M645763141,52879,48,5 요청 시
K2225.05002스테인레스 스틸1.430519M8x25M6508234,543,52984,28,5 요청 시