제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
정보:나사산이 있는 클램핑 링이 동일하게 분배되는 장력으로 카운터 파트를 감싸고 있습니다.
클램핑 링은 스레드 허용차 등급 6g에 따라 볼트 나사산과 함께 사용될 수 있습니다.
온도 범위:-40 °C ~ +175 °C
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0986 나사가 있는 클램핑 링 245 kB

도면

나사가 있는 클램핑 링

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질BCD1
암나사
D2RCAD액세서리가격주문
K0986.0401스틸9M3x8M41620,7 요청 시
K0986.0501스틸9M3x8M51620,7 요청 시
K0986.0601스틸9M3x8M61620,7 요청 시
K0986.0801스틸9M3x8M81822,4 요청 시
K0986.1001스틸9M3x10M102426 요청 시
K0986.1201스틸11M4x12M122831,8 요청 시
K0986.1601스틸13M5x16M163439,4 요청 시
K0986.2001스틸15M6x18M204046,4 요청 시
K0986.0402스테인레스 스틸9M3x8M41620,7 요청 시
K0986.0502스테인레스 스틸9M3x8M51620,7 요청 시
K0986.0602스테인레스 스틸9M3x8M61620,7 요청 시
K0986.0802스테인레스 스틸9M3x8M81822,4 요청 시
K0986.1002스테인레스 스틸9M3x10M102426 요청 시
K0986.1202스테인레스 스틸11M4x12M122831,8 요청 시
K0986.1602스테인레스 스틸13M5x16M163439,4 요청 시
K0986.2002스테인레스 스틸15M6x18M204046,4 요청 시