제품 그룹
클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착
K0611

클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 검정색 산화처리.
광택처리된 스테인레스 스틸
스테인레스 스틸 인서트
정보:클램핑 레버가 부착된 슬럿형 클램핑 링이 동일하게 분배되는 장력으로 축을 감싸고 있습니다. 이는 축을 손상시키지 않고 크기가 맞게 위치하고 매우 큰 유지력을 발생시킵니다.

축 오차는 h11 내에 있어야 합니다.
요청 시:다른 치수.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0611 클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착 220 kB

도면

클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질BD1

D2RCAD액세서리가격주문
K0611.11001스틸9102444,1 요청 시
K0611.11201스틸11122890,4 요청 시
K0611.11501스틸131534105 요청 시
K0611.11601스틸131634105 요청 시
K0611.11801스틸131836105,7 요청 시
K0611.12001스틸152040103,8 요청 시
K0611.12201스틸152242104,2 요청 시
K0611.12501스틸152545104,8 요청 시
K0611.12801스틸152848106,8 요청 시
K0611.13001스틸153054112,6 요청 시
K0611.14001스틸154060113,2 요청 시
K0611.15001스틸195078150,2 요청 시
K0611.11002스테인레스 스틸9102444,1 요청 시
K0611.11202스테인레스 스틸11122890,4 요청 시
K0611.11502스테인레스 스틸131534105 요청 시
K0611.11602스테인레스 스틸131634105 요청 시
K0611.11802스테인레스 스틸131836105,7 요청 시
K0611.12002스테인레스 스틸152040103,8 요청 시
K0611.12202스테인레스 스틸152242104,2 요청 시
K0611.12502스테인레스 스틸152545104,8 요청 시
K0611.12802스테인레스 스틸152848106,8 요청 시
K0611.13002스테인레스 스틸153054112,6 요청 시
K0611.14002스테인레스 스틸154060113,2 요청 시
K0611.15002스테인레스 스틸195078150,2 요청 시