카탈로그
회사 정보
AGBs
데이터 보호
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
Sale
제품 라인
유압
PNEUMATIC
탐지 가능
FEATUREgrip
HYGIENIC
19“ 기술
스테인레스 스틸
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
알루미늄 프로파일용 액세서리
뉴스
신제품
KIPP 뉴스
보도 자료
박람회
독일 박람회
국제 박람회
박람회 후기
서비스
제품 동영상
CAD 데이터
카탈로그 주문
재료 목록
공급 조건
공급회사용
AGBs
다운로드
카탈로그
작동 부품 | 일반 유닛
공작품 클램핑 시스템
KIPP inc 카다로그
브로셔
CAD 데이터
보도 자료
공급회사용 다운로드 분야
증명
연락처
홈
회사
제품 그룹
클램프 레버
클램핑 레버
캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
위생보호장치
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
뉴스
KIPP 뉴스
KIPP 뉴스 아카이브
KIPP의 새로운 TÜV 서비스 인증
KIPP, 엘리트 스포츠 지원
새로운 공압식 클램핑 유닛
KIPP사의 휠과 롤러
Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung
인덱스 플런저, 편심 레버 있음
인덱싱 및 클램핑 그립
CHP - 열병합발전소
KIPP의 새로운 체인 텐셔너
빗물 저수지
나무 옮겨 심기
인더스트리 4.0용 인덱스 플런저
신규 KIPP 작동 부품 | 표준 부품 카탈로그
신규 KIPP 클램핑 기술 카탈로그
"녹색 스틸"을 사용하여 책임감 있는 건설
KIPP의 스냅 잠금 장치를 사용한 확실한 잠금
KIPP 튜브 핸들 빅핸드
듀로 플라스틱 소재의 튼튼한 작동부품
안정적으로 고정: 안전 기능이 있는 클램핑레버
Hygienic USIT® 나사 및 밀봉 시스템의 EHEDG-신규 인증
보도 자료
전화 요청
공급회사용
공급 조건
AGBs
KIPP 5축 모듈 클램핑 시스템, XXL 공작물용
뒤로
뉴스
KIPP 뉴스
KIPP 뉴스 아카이브
KIPP 5축 모듈 클램핑 시스템, XXL 공작물용
유연한 제로점 클램핑 시스템, 크기 138
KIPP 5축 모듈 클램핑 시스템, XXL 공작물용
HEINRICH KIPP WERK사는 현재 공급하는 제품군에 5축 모듈 클램핑 시스템(크기 Ø138)을 확장하였습니다. 이 시스템은 대형의 무거운 작업물을 5면에서 완벽하게 가공할 수 있습니다.
KIPP사의 새로운
5축 모듈 클램핑 시스템
은 크기가 1m를 넘는 공작물을 고정하는데에도 적합합니다.
모듈형의 시스템 구조는 세팅 시간이 훨씬 짧아져 공작물을 효율적으로 충돌 없이 가공하는데 적합합니다.
취급이 간단하여 과중한 기기의 부하의 경우 신속하게 교체할 수 있습니다. 공작물은 나사와 정확한 위치를 통해 다양하게 고정됩니다.
그러므로 본 제품은 최고의 반복 정확도가 있는 고급의 기계적인 제로점 클램핑 시스템입니다.
새로운 모듈 클램핑 시스템 138은 종래 크기(50mm와 80mm)와 호환성이 있어 일반적으로 사용 가능합니다.
이 XXL 버전 제품은 이제 나사 M60까지 고정할 수 있습니다. 단독 기본 모듈의 최대 지탱 가능 중량은 10톤입니다.
UNI lock 5축 기본 모듈, 시스템 크기 138mm
UNILOCK 5축 베이스 플레이트, 범용 클램핑용, 시스템 크기 138mm
K1423 UNI lock 5축 리듀서 어댑터, 시스템 크기 138mm
K1422 UNI lock 5축 리듀서 어댑터, 시스템 크기 138mm
UNILOCK 5축 클램핑 나사, 시스템 크기 138mm
모든 모듈은 공작물이 시스템과 형태에 맞게 맞물려 연결되므로 강력한 클램핑력을 보장합니다.
따라서 절대적으로 안전한 작업을 보장합니다.
검색
나의
계정
E-Mail
비밀번호
비밀번호 분실
신규 가입
장바구니
품목 수:
0
합계:
0.00
€
표시
빠른 주문
주문 신청서
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
재고 확인 검사
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
한국어
사이트맵
인쇄
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유.
전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059