제품 그룹

캠 레버가 있는 맨드릴: 드릴을 통해 고정

뒤로
  • 캠 레버가 있는 맨드릴: 드릴을 통해 고정
클램핑 기술의 신제품: 캠 레버가 있는 클램핑 플러그

HEINRICH KIPP WERK사는 새로운 클램핑 플러그를 개발하였습니다, 이를 사용하면 보어 홀을 통해 공작물을 배치하고 고정할 수 있습니다. 캠 레버를 통해 수동으로 사용하면 됩니다, 이때 작업자는 클램핑 범위 및 고정력을 무단으로 조절할 수 있습니다.

새로운 클램핑 기술 솔루션의 장점 요약:

  • 콤팩트한 클램핑 플러그를 사용하면 조립 부품을 간단하게 별도 공구 없이 풀 다운 효과로 함께 고정할 수 있습니다.
  • 클램핑 솔루션은 관통 홀과 블라인드 홀에 사용할 수 있습니다. 홀의 경우 치수, 표면 및 모양에 관한 요구 사항이 없습니다.
  • 클램핑 과정은 표면에 압력을 가하여 이루어지며, 이를 통해 공작물 표면을 보호합니다.
  • 조립판을 신속하게 고정하는 등, 고정장치 설치 및 공구 기기 제작에 사용하면 매우 적합합니다.
클램링 플러그는 지름 10, 12 및 14 mm로 공급되며, 요청 시 다른 크기로도 가능합니다.