제품 그룹

재활 치료 및 스포츠 장비용 신제품 손잡이

뒤로
재활 치료 및 스포츠 장비용 신제품 손잡이
인체공학적 조작
새 그립 모델의 핵심적인 특징은 부드러운 표면과 인체공학적 기본형입니다. 이 제품은 인간이 손으로 하는 잡기 동작에 이상적으로 맞춰져 있어 부드럽게 잡히며, 높은 잡힘 강도를 보장합니다.

설계 시 KIPP은 중량 경기와 재활 분야의 전문가와 매우 긴밀히 협력했습니다. 이 협력을 통해 예를 들어 손가락의 활동 제한이나 신체 치수가 분석되었습니다.

손잡이는 전면을 폐쇄한 형태를 통해 먼지 입자나 세척제가 파고들지 못하도록 방해합니다.그립 모델은 세 가지 인체공학적 형태로 구입할 수 있습니다. 둥글고 높이가 높은 클램프 그립, 삼각 별모양 그립, 및 오각 별모양 그립이 있습니다.