제품 그룹

두 개 버전으로 잠금 핀 확장

뒤로
두 개 버전으로 확장된 KIPP 잠금 핀
두 개 버전으로 확장된 KIPP 잠금 핀
새롭고 효과적이며 사용자 친화적인 제품
기존의 KIPP 고정 핀과 볼 잠금 볼트는 이전부터 손쉬운 취급과 높은 안정성, 긴 수명으로 유명한 제품입니다. 또한 KIPP 플러그 볼트는 단순한 디자인이 특징입니다. 이 제품은 워크피스 및 부품을 빠르게 간단하게 고정하고 연결할 수 있도록 디자인되었습니다.

접이식 KIPP 핀은 잠금을 쉽게 만들어 주어 적용이 간편합니다. 넓은 안전 캐치가 두 위치에서 중앙 컷아웃을 통해 자리 잡고 있는 크로스피스에 의해 부품이 단단하게 연결될 수 있게 합니다.

KIPP은 보다 저렴한 대체 제품으로 키 링이 있는 잠금 핀을 판매하고 있습니다. 이 잠금 핀은 핀의 끝 부분에 있는 스프링 볼을 통해 잠깁니다. 키 링을 당기면 볼이 스프링에 눌려, 잠금 핀이 보어홀에서 빠집니다.

제품 관련 - 플랩 잠금장치 포함

제품 관련 - 키링 포함