- K0566
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo A cilindrico con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0567
Tampone in gomma e acciaio tipo AT sgolato con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0568
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna
- K1321
Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna, grigio
- K0569
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati
- K1320
Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio
- K0570
Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura interna su entrambi i lati
- K0571
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna
- K1318
Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna, grigio
- K2233
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K0572
Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con filettatura esterna
- K0573
Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna
- K1319
Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con filettatura interna, grigio
- K1931
Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta
- K0574
Tampone in gomma e acciaio tipo KP forma parabolica con filettatura esterna
- K0575
Tampone in gomma e acciaio tipo K conico con filettatura esterna
- K2338
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna, grigio
- K2234
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K2339
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo K conico con filettatura interna
- K2235
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna blu conforme FDA
- K2340
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna, grigio
- K0576
Tampone in gomma e acciaio tipo KE bombato con filettatura interna
- K2051
Tampone in gomma e acciaio Tipo KRA forma bombata con filettatura esterna
- K2341
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo KV quadrato con filettatura esterna
- K2342
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo KV quadrato con filettatura esterna, grigio
- K1932
Guide di arresto in gomma e acciaio
- K1933
Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati
- K1907
Isolatori di collegamento in neoprene a due pezzi
- K2012
Elementi a soffitto in gomma-metallo
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
K0574Tampone in gomma e acciaio tipo KP forma parabolica con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6. Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi in gomma si distinguono per la loro robustezza e l'efficace assorbimento e smorzamento degli urti. Questi tamponi in gomma sono particolarmente adatti per limitare elasticamente il movimento e smorzare gli urti su gruppi mobili e non mobili, macchinari e generalmente come battute di arresto. A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio. Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta. Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF: