- K0566
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo A cilindrico con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0567
Tampone in gomma e acciaio tipo AT sgolato con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0568
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna
- K1321
Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna, grigio
- K0569
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati
- K1320
Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio
- K0570
Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura interna su entrambi i lati
- K0571
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna
- K1318
Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna, grigio
- K2233
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K0572
Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con filettatura esterna
- K0573
Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna
- K1319
Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con filettatura interna, grigio
- K1931
Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta
- K0574
Tampone in gomma e acciaio tipo KP forma parabolica con filettatura esterna
- K0575
Tampone in gomma e acciaio tipo K conico con filettatura esterna
- K2338
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna, grigio
- K2234
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K2339
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo K conico con filettatura interna
- K2235
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna blu conforme FDA
- K2340
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna, grigio
- K0576
Tampone in gomma e acciaio tipo KE bombato con filettatura interna
- K2051
Tampone in gomma e acciaio Tipo KRA forma bombata con filettatura esterna
- K2341
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo KV quadrato con filettatura esterna
- K2342
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo KV quadrato con filettatura esterna, grigio
- K1932
Guide di arresto in gomma e acciaio
- K1933
Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati
- K1907
Isolatori di collegamento in neoprene a due pezzi
- K2012
Elementi a soffitto in gomma-metallo
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
K0572Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6. Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi in gomma sono utilizzati, tra le altre cose, per il supporto di aggregati e come battuta di arresto per limitare la corsa della molla delle masse in movimento. A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio. Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta. Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | H | G | L | Rigidità della molla N/mm | Carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0572.01501457 | 15 | 14 | M4 | 13 | 50 | 100 |  | | 0,00 € | | K0572.02501857 | 25 | 18,5 | M6 | 18 | 95 | 285 |  | | 0,00 € | | K0572.03002857 | 30 | 28,5 | M8 | 23 | 97 | 340 |  | | 0,00 € | | K0572.04002857 | 40 | 28 | M8 | 23 | 120 | 480 |  | | 0,00 € | | K0572.05002857 | 50 | 28 | M10 | 28 | 220 | 990 |  | | 0,00 € | | K0572.07003057 | 70 | 30 | M10 | 28 | 360 | 2160 |  | | 0,00 € | | K0572.07503757 | 75 | 37 | M12 | 37 | 390 | 3510 |  | | 0,00 € | | K0572.10005057 | 100 | 50 | M16 | 42 | 540 | 8100 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|