- K0566
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo A cilindrico con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0567
Tampone in gomma e acciaio tipo AT sgolato con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0568
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna
- K1321
Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna, grigio
- K0569
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati
- K1320
Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio
- K0570
Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura interna su entrambi i lati
- K0571
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna
- K1318
Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna, grigio
- K2233
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K0572
Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con filettatura esterna
- K0573
Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna
- K1319
Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con filettatura interna, grigio
- K1931
Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta
- K0574
Tampone in gomma e acciaio tipo KP forma parabolica con filettatura esterna
- K0575
Tampone in gomma e acciaio tipo K conico con filettatura esterna
- K2338
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna, grigio
- K2234
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K2339
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo K conico con filettatura interna
- K2235
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna blu conforme FDA
- K2340
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna, grigio
- K0576
Tampone in gomma e acciaio tipo KE bombato con filettatura interna
- K2051
Tampone in gomma e acciaio Tipo KRA forma bombata con filettatura esterna
- K2341
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo KV quadrato con filettatura esterna
- K2342
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo KV quadrato con filettatura esterna, grigio
- K1932
Guide di arresto in gomma e acciaio
- K1933
Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati
- K1907
Isolatori di collegamento in neoprene a due pezzi
- K2012
Elementi a soffitto in gomma-metallo
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
K0568Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo B cilindrico con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o acciaio inox. Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova. A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio. Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | H | G | L | T | Rigidità della molla N/mm | Carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0568.00800855 | acciaio | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 35 | 17 |  | | 0,00 € | | K0568.01001055 | acciaio | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 |  | | 0,00 € | | K0568.01001555 | acciaio | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 50 | 60 |  | | 0,00 € | | K0568.01500855 | acciaio | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 |  | | 0,00 € | | K0568.01501555 | acciaio | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 100 | 120 |  | | 0,00 € | | K0568.02001555 | acciaio | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | 325 | 390 |  | | 0,00 € | | K0568.02002055 | acciaio | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 |  | | 0,00 € | | K0568.02002555 | acciaio | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | 95 | 210 |  | | 0,00 € | | K0568.02501555 | acciaio | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 333 | 399 |  | | 0,00 € | | K0568.02502055 | acciaio | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 |  | | 0,00 € | | K0568.02502555 | acciaio | 25 | 25 | M6 | 18 | 6 | 117 | 257 |  | | 0,00 € | | K0568.02503055 | acciaio | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | 100 | 300 |  | | 0,00 € | | K0568.03001555 | acciaio | 30 | 15 | M8 | 23 | 8 | 590 | 708 |  | | 0,00 € | | K0568.03002055 | acciaio | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 |  | | 0,00 € | | K0568.03002555 | acciaio | 30 | 25 | M8 | 23 | 8 | 180 | 396 |  | | 0,00 € | | K0568.03003055 | acciaio | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 168 | 504 |  | | 0,00 € | | K0568.03004055 | acciaio | 30 | 40 | M8 | 23 | 8 | 88 | 308 |  | | 0,00 € | | K0568.04002055 | acciaio | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 |  | | 0,00 € | | K0568.04003055 | acciaio | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 | 273 | 820 |  | | 0,00 € | | K0568.04004055 | acciaio | 40 | 40 | M8 | 23 | 8 | 189 | 660 |  | | 0,00 € | | K0568.05002055 | acciaio | 50 | 20 | M10 | 28 | 10 | 1471 | 2500 |  | | 0,00 € | | K0568.05002555 | acciaio | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | 630 | 1386 |  | | 0,00 € | | K0568.05003055 | acciaio | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | 545 | 1635 |  | | 0,00 € | | K0568.05004055 | acciaio | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 310 | 1116 |  | | 0,00 € | | K0568.05005055 | acciaio | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 180 | 900 |  | | 0,00 € | | K0568.06004055 | acciaio | 60 | 40 | M10 | 28 | 10 | 500 | 1750 |  | | 0,00 € | | K0568.07004555 | acciaio | 70 | 45 | M10 | 28 | 10 | 600 | 2400 |  | | 0,00 € | | K0568.07502555 | acciaio | 75 | 25 | M12 | 37 | 12 | 2440 | 3660 |  | | 0,00 € | | K0568.07504055 | acciaio | 75 | 40 | M12 | 37 | 12 | 700 | 2450 |  | | 0,00 € | | K0568.07505055 | acciaio | 75 | 50 | M12 | 37 | 12 | 520 | 2600 |  | | 0,00 € | | K0568.07505555 | acciaio | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 396 | 2178 |  | | 0,00 € | | K0568.008008551 | acciaio inox | 8 | 8 | M3 | 8 | 3 | 35 | 17 |  | | 0,00 € | | K0568.010010551 | acciaio inox | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 |  | | 0,00 € | | K0568.015010551 | acciaio inox | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 |  | | 0,00 € | | K0568.020020551 | acciaio inox | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 |  | | 0,00 € | | K0568.025020551 | acciaio inox | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 |  | | 0,00 € | | K0568.030020551 | acciaio inox | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 |  | | 0,00 € | | K0568.040020551 | acciaio inox | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|