Gruppi merceologici
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna, grigio
K2338

Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo K conico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media, 57 Shore A.

Versione:Acciaio inox non trattato.
Gomma naturale grigia.
Nota:I tamponi di gomma trovano applicazione anche nel supporto di aggregati o come battute di arresto per ammortizzare masse mobili.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2338 Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna, grigio 190 kB

Disegni

Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna, grigio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHGLCADAcc.PrezzoOrdinare
K2338.025017572517M618 0,00 €
K2338.025020572520M618 0,00 €
K2338.030015573015M823 0,00 €
K2338.030020573020M823 0,00 €
K2338.030027573027M823 0,00 €
K2338.035030573530M823 0,00 €
K2338.040030574030M823 0,00 €
K2338.050018575018M1028 0,00 €
K2338.050022575022M1028 0,00 €
K2338.050030575030M1028 0,00 €
K2338.075028577528M1237 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33