Gruppi merceologici
Supporto a O
K1933

Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 57° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.Nota:I supporti elastici a O presentano un'ottima elasticità e sono anche detti cuscinetti a bassa frequenza. Essi sono utilizzati per il supporto a bassa vibrazione di strumenti, componenti elettrici, nonché per il fissaggio di unità leggere e dispositivi meccanici di precisione.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.

La caratteristica elastica dei supporti a O aumenta nella sequenza X, Y e Z. La direzione principale del carico è l'asse longitudinale dei perni filettati (direzione Z).

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CParticolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1933 Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati 154 kB
 Nota tecnica per tamponi di gomma 36,8 kB

Disegni

Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1DD1

GHLF1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1933.012012579,59,5106M412,5108 0,00 €
K1933.01401757136146M4171018 0,00 €
K1933.0250305720122512M5301055 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33