- K0566
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo A cilindrico con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0567
Tampone in gomma e acciaio tipo AT sgolato con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0568
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna
- K1321
Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna, grigio
- K0569
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati
- K1320
Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio
- K0570
Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura interna su entrambi i lati
- K0571
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna
- K1318
Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna, grigio
- K2233
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K0572
Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con filettatura esterna
- K0573
Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna
- K1319
Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con filettatura interna, grigio
- K1931
Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta
- K0574
Tampone in gomma e acciaio tipo KP forma parabolica con filettatura esterna
- K0575
Tampone in gomma e acciaio tipo K conico con filettatura esterna
- K2338
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna, grigio
- K2234
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K2339
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo K conico con filettatura interna
- K2235
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna blu conforme FDA
- K2340
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna, grigio
- K0576
Tampone in gomma e acciaio tipo KE bombato con filettatura interna
- K2051
Tampone in gomma e acciaio Tipo KRA forma bombata con filettatura esterna
- K2341
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo KV quadrato con filettatura esterna
- K2342
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo KV quadrato con filettatura esterna, grigio
- K1932
Guide di arresto in gomma e acciaio
- K1933
Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati
- K1907
Isolatori di collegamento in neoprene a due pezzi
- K2012
Elementi a soffitto in gomma-metallo
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
K0566Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo A cilindrico con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o acciaio inox. Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato.Nota:I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova. A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio. Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | G | L | H | Rigidità della molla N/mm | Carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0566.00800855 | acciaio | 8 | M3 | 6 | 8 | 24 | 31 |  | | 0,00 € | | K0566.01001055 | acciaio | 10 | M4 | 10 | 10 | 35 | 32 |  | | 0,00 € | | K0566.01001555 | acciaio | 10 | M4 | 10 | 15 | 50 | 50 |  | | 0,00 € | | K0566.01500855 | acciaio | 15 | M4 | 10 | 8 | 130 | 104 |  | | 0,00 € | | K0566.01501055 | acciaio | 15 | M4 | 10 | 10 | 122 | 122 |  | | 0,00 € | | K0566.01501555 | acciaio | 15 | M4 | 10 | 15 | 59 | 88 |  | | 0,00 € | | K0566.02000855 | acciaio | 20 | M6 | 18 | 8 | 725 | 580 |  | | 0,00 € | | K0566.02001055 | acciaio | 20 | M6 | 18 | 10 | 300 | 300 |  | | 0,00 € | | K0566.02001555 | acciaio | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 |  | | 0,00 € | | K0566.02002055 | acciaio | 20 | M6 | 18 | 20 | 133 | 332 |  | | 0,00 € | | K0566.02002555 | acciaio | 20 | M6 | 18 | 25 | 90 | 270 |  | | 0,00 € | | K0566.02501055 | acciaio | 25 | M6 | 18 | 10 | 800 | 800 |  | | 0,00 € | | K0566.02501555 | acciaio | 25 | M6 | 18 | 15 | 294 | 441 |  | | 0,00 € | | K0566.02502055 | acciaio | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 |  | | 0,00 € | | K0566.02502555 | acciaio | 25 | M6 | 18 | 25 | 94 | 282 |  | | 0,00 € | | K0566.02503055 | acciaio | 25 | M6 | 18 | 30 | 70 | 280 |  | | 0,00 € | | K0566.03001555 | acciaio | 30 | M8 | 23 | 15 | 587 | 880 |  | | 0,00 € | | K0566.03002055 | acciaio | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 |  | | 0,00 € | | K0566.03002555 | acciaio | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 |  | | 0,00 € | | K0566.03003055 | acciaio | 30 | M8 | 23 | 30 | 150 | 600 |  | | 0,00 € | | K0566.03004055 | acciaio | 30 | M8 | 23 | 40 | 77 | 385 |  | | 0,00 € | | K0566.04001555 | acciaio | 40 | M8 | 23 | 15 | 1250 | 1875 |  | | 0,00 € | | K0566.04002055 | acciaio | 40 | M8 | 23 | 20 | 565 | 1412 |  | | 0,00 € | | K0566.04003055 | acciaio | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 |  | | 0,00 € | | K0566.04004055 | acciaio | 40 | M8 | 23 | 40 | 189 | 945 |  | | 0,00 € | | K0566.05002055 | acciaio | 50 | M10 | 28 | 20 | 1300 | 3250 |  | | 0,00 € | | K0566.05002555 | acciaio | 50 | M10 | 28 | 25 | 667 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0566.05003055 | acciaio | 50 | M10 | 28 | 30 | 500 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0566.05004055 | acciaio | 50 | M10 | 28 | 40 | 300 | 1500 |  | | 0,00 € | | K0566.05005055 | acciaio | 50 | M10 | 28 | 50 | 193 | 1153 |  | | 0,00 € | | K0566.06004055 | acciaio | 60 | M10 | 28 | 40 | 377 | 1885 |  | | 0,00 € | | K0566.07004555 | acciaio | 70 | M10 | 28 | 45 | 410 | 2255 |  | | 0,00 € | | K0566.07502555 | acciaio | 75 | M12 | 37 | 25 | 1655 | 4965 |  | | 0,00 € | | K0566.07504055 | acciaio | 75 | M12 | 37 | 40 | 717 | 3585 |  | | 0,00 € | | K0566.07505055 | acciaio | 75 | M12 | 37 | 50 | 470 | 2820 |  | | 0,00 € | | K0566.07505555 | acciaio | 75 | M12 | 37 | 55 | 405 | 2835 |  | | 0,00 € | | K0566.015015551 | acciaio inox | 15 | M4 | 12 | 15 | 59 | 88 |  | | 0,00 € | | K0566.020015551 | acciaio inox | 20 | M6 | 18 | 15 | 200 | 300 |  | | 0,00 € | | K0566.025020551 | acciaio inox | 25 | M6 | 18 | 20 | 200 | 500 |  | | 0,00 € | | K0566.030020551 | acciaio inox | 30 | M8 | 23 | 20 | 318 | 795 |  | | 0,00 € | | K0566.030025551 | acciaio inox | 30 | M8 | 23 | 25 | 183 | 549 |  | | 0,00 € | | K0566.040030551 | acciaio inox | 40 | M8 | 23 | 30 | 300 | 1200 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|