Gruppi merceologici
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna, grigio
K2340

Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo EK conico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Parti metalliche in acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media, 57 Shore A.

Versione:Acciaio inox non trattato.
Gomma naturale grigia.
Nota:I tamponi di gomma trovano applicazione anche nel supporto di aggregati o come battute di arresto per ammortizzare masse mobili.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2340 Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna, grigio 194 kB

Disegni

Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna, grigio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHGTCADAcc.PrezzoOrdinare
K2340.025017572517M66 0,00 €
K2340.025020572520M66 0,00 €
K2340.030015573015M88 0,00 €
K2340.030020573020M88 0,00 €
K2340.030027573027M88 0,00 €
K2340.035030573530M88 0,00 €
K2340.040030574030M88 0,00 €
K2340.050018575018M1010 0,00 €
K2340.050022575022M1010 0,00 €
K2340.050030575030M1010 0,00 €
K2340.075028577528M1212 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33