- K0566
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo A cilindrico con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0567
Tampone in gomma e acciaio tipo AT sgolato con filettatura esterna su entrambi i lati
- K0568
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna
- K1321
Tampone in gomma e acciaio inox tipo B cilindrico con filettatura interna e filettatura esterna, grigio
- K0569
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati
- K1320
Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio
- K0570
Tampone in gomma in acciaio tipo CT sgolato con filettatura interna su entrambi i lati
- K0571
Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna
- K1318
Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna, grigio
- K2233
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo D cilindrico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K0572
Tampone in gomma e acciaio tipo DS piede a ventosa con filettatura esterna
- K0573
Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura interna
- K1319
Tampone in gomma e acciaio inox tipo E cilindrico con filettatura interna, grigio
- K1931
Tampone paracolpi in gomma tipo TP Fermaporta
- K0574
Tampone in gomma e acciaio tipo KP forma parabolica con filettatura esterna
- K0575
Tampone in gomma e acciaio tipo K conico con filettatura esterna
- K2338
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna, grigio
- K2234
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo K conico con filettatura esterna blu conforme FDA
- K2339
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo K conico con filettatura interna
- K2235
Tampone in gomma e acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna blu conforme FDA
- K2340
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo EK conico con filettatura interna, grigio
- K0576
Tampone in gomma e acciaio tipo KE bombato con filettatura interna
- K2051
Tampone in gomma e acciaio Tipo KRA forma bombata con filettatura esterna
- K2341
Tampone in gomma con base in acciaio, tipo KV quadrato con filettatura esterna
- K2342
Tampone in gomma con base in acciaio inox, tipo KV quadrato con filettatura esterna, grigio
- K1932
Guide di arresto in gomma e acciaio
- K1933
Supporto a O in acciaio con filettatura esterna su due lati
- K1907
Isolatori di collegamento in neoprene a due pezzi
- K2012
Elementi a soffitto in gomma-metallo
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
K0573Tampone in gomma e acciaio Tipo E cilindrico con filettatura... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio, resistenza 5.6. Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.Versione:Acciaio zincato.Nota:I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova. A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio. Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.
Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | H | G | T | Rigidità della molla N/mm | Carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0573.00800855 | 8 | 8 | M3 | 3 | 88 | 44 |  | | 0,00 € | | K0573.01501255 | 15 | 12 | M4 | 4 | 165 | 182 |  | | 0,00 € | | K0573.01501555 | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 130 |  | | 0,00 € | | K0573.01502055 | 15 | 20 | M4 | 4 | 75 | 113 |  | | 0,00 € | | K0573.02001555 | 20 | 15 | M6 | 6 | 145 | 246 |  | | 0,00 € | | K0573.02002055 | 20 | 20 | M6 | 6 | 94 | 216 |  | | 0,00 € | | K0573.02002555 | 20 | 25 | M6 | 6 | 65 | 169 |  | | 0,00 € | | K0573.02501555 | 25 | 15 | M6 | 6 | 270 | 540 |  | | 0,00 € | | K0573.02502555 | 25 | 25 | M6 | 6 | 105 | 315 |  | | 0,00 € | | K0573.02503055 | 25 | 30 | M6 | 6 | 85 | 281 |  | | 0,00 € | | K0573.02504055 | 25 | 40 | M6 | 6 | 75 | 300 |  | | 0,00 € | | K0573.03001555 | 30 | 15 | M8 | 8 | 545 | 491 |  | | 0,00 € | | K0573.03002555 | 30 | 25 | M8 | 8 | 160 | 416 |  | | 0,00 € | | K0573.03003055 | 30 | 30 | M8 | 8 | 125 | 425 |  | | 0,00 € | | K0573.03004055 | 30 | 40 | M8 | 8 | 85 | 315 |  | | 0,00 € | | K0573.04002055 | 40 | 20 | M8 | 8 | 550 | 660 |  | | 0,00 € | | K0573.04002555 | 40 | 25 | M8 | 8 | 500 | 1000 |  | | 0,00 € | | K0573.04003055 | 40 | 30 | M8 | 8 | 300 | 870 |  | | 0,00 € | | K0573.04004055 | 40 | 40 | M8 | 8 | 260 | 1040 |  | | 0,00 € | | K0573.05002055 | 50 | 20 | M10 | 10 | 860 | 860 |  | | 0,00 € | | K0573.05002555 | 50 | 25 | M10 | 10 | 700 | 1400 |  | | 0,00 € | | K0573.05003055 | 50 | 30 | M10 | 10 | 450 | 1575 |  | | 0,00 € | | K0573.05004055 | 50 | 40 | M10 | 10 | 350 | 1400 |  | | 0,00 € | | K0573.05005055 | 50 | 50 | M10 | 10 | 170 | 850 |  | | 0,00 € | | K0573.06003055 | 60 | 30 | M10 | 10 | 700 | 1400 |  | | 0,00 € | | K0573.06004055 | 60 | 40 | M10 | 10 | 400 | 1600 |  | | 0,00 € | | K0573.06005055 | 60 | 50 | M10 | 10 | 240 | 1200 |  | | 0,00 € | | K0573.07004255 | 70 | 42 | M10 | 10 | 520 | 2600 |  | | 0,00 € | | K0573.07004555 | 70 | 45 | M10 | 10 | 680 | 3060 |  | | 0,00 € | | K0573.07502555 | 75 | 25 | M12 | 12 | 1211 | 1816 |  | | 0,00 € | | K0573.07503055 | 75 | 30 | M12 | 12 | 1090 | 2289 |  | | 0,00 € | | K0573.07504055 | 75 | 40 | M12 | 12 | 500 | 2000 |  | | 0,00 € | | K0573.07505055 | 75 | 50 | M12 | 12 | 550 | 2750 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|