Gruppi merceologici
Tampone di gomma, acciaio o acciaio inox, tipo C
K0569

Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo C cilindrico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti metalliche in acciaio con resistenza 5.6 o acciaio inox.
Elastomeri in gomma naturale, durezza media, 55° Shore A.
Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:I tamponi in gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati per supporti elastici. Trovano impiego, tra le altre cose, nel supporto di gruppi, motori, compressori, pompe e macchine di prova.
A causa della composizione del materiale, i tamponi in gomma possono colorare al contatto, causando tracce di abrasione e scolorimento su superfici come pavimenti o piani d'appoggio.
Tamponi in gomma non coloranti in EPDM grigio chiaro sono disponibili su richiesta.


Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:Altre durezze Shore.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0569 Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati 179 kB
 Nota tecnica per tamponi di gomma 36,8 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio o acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DHGTRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0569.01001055acciaio1010M4410050 0,00 €
K0569.01001555acciaio1015M445050 0,00 €
K0569.01501555acciaio1515M44100100 0,00 €
K0569.02002055acciaio2020M66230276 0,00 €
K0569.02002555acciaio2025M66120180 0,00 €
K0569.02502055acciaio2520M66230276 0,00 €
K0569.02502555acciaio2525M66110165 0,00 €
K0569.02503055acciaio2530M6680160 0,00 €
K0569.03002055acciaio3020M88425637 0,00 €
K0569.03003055acciaio3030M88175350 0,00 €
K0569.03004055acciaio3040M88133400 0,00 €
K0569.04003055acciaio4030M885301060 0,00 €
K0569.04004055acciaio4040M88222666 0,00 €
K0569.05003055acciaio5030M10106801360 0,00 €
K0569.05004055acciaio5040M10103331000 0,00 €
K0569.05005055acciaio5050M1010190665 0,00 €
K0569.07504055acciaio7540M12127502250 0,00 €
K0569.07505055acciaio7550M12126362225 0,00 €
K0569.010010551acciaio inox1010M4410050 0,00 €
K0569.015015551acciaio inox1515M44100100 0,00 €
K0569.020020551acciaio inox2020M66230276 0,00 €
K0569.025025551acciaio inox2525M66110165 0,00 €
K0569.030020551acciaio inox3020M88425637 0,00 €
K0569.030030551acciaio inox3030M88175350 0,00 €
K0569.040030551acciaio inox4030M885301060 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33