Gruppi merceologici
Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna, grigio
K1318

Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.

Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:I tamponi di gomma trovano applicazione anche nel supporto di aggregati o come battute di arresto per ammortizzare masse mobili.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.

Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1318 Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna, grigio 191 kB
 Nota tecnica per tamponi di gomma 36,8 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio inox tipo D cilindrico con filettatura esterna, grigio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Colore
componenti
DHGLRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1318.00800855acciaio inoxgrigio88M364040 0,00 €
K1318.01001055acciaio inoxgrigio1010M4103535 0,00 €
K1318.01001555acciaio inoxgrigio1015M4102640 0,00 €
K1318.01500855acciaio inoxgrigio158M410187187 0,00 €
K1318.01501055acciaio inoxgrigio1510M410100100 0,00 €
K1318.02000855acciaio inoxgrigio208M618250250 0,00 €
K1318.02001055acciaio inoxgrigio2010M618240240 0,00 €
K1318.02001555acciaio inoxgrigio2015M618110220 0,00 €
K1318.02002055acciaio inoxgrigio2020M61875225 0,00 €
K1318.02500855acciaio inoxgrigio258M618850850 0,00 €
K1318.02501055acciaio inoxgrigio2510M618400400 0,00 €
K1318.02501555acciaio inoxgrigio2515M618210420 0,00 €
K1318.02502055acciaio inoxgrigio2520M618140420 0,00 €
K1318.02502555acciaio inoxgrigio2525M618100350 0,00 €
K1318.03001555acciaio inoxgrigio3015M823270540 0,00 €
K1318.03002055acciaio inoxgrigio3020M823238714 0,00 €
K1318.03003055acciaio inoxgrigio3030M823127508 0,00 €
K1318.03004055acciaio inoxgrigio3040M82388528 0,00 €
K1318.04001555acciaio inoxgrigio4015M8237101420 0,00 €
K1318.04002055acciaio inoxgrigio4020M8233651095 0,00 €
K1318.04003055acciaio inoxgrigio4030M823205820 0,00 €
K1318.05002055acciaio inoxgrigio5020M10286461938 0,00 €
K1318.05003055acciaio inoxgrigio5030M10283541416 0,00 €
K1318.05004055acciaio inoxgrigio5040M10282301380 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33