Gruppi merceologici
Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio
K1320

Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4401.
Elastomero in gomma naturale, durezza media 55° Shore A, grigio.

Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:I tamponi di gomma sono degli elementi costruttivi spesso utilizzati come supporti elastici. Trovano applicazione anche nel supporto di aggregati, motori, compressori, pompe e macchine di controllo.

Range di temperatura: Da -30 °C a +80 °CSu richiesta:

Pezzi metallici acciaio inox 1.4301.

Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1320 Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio 194 kB
 Nota tecnica per tamponi di gomma 36,8 kB

Disegni

Tampone in gomma e acciaio inox tipo C cilindrico con filettatura interna su entrambi i lati, grigio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
Colore
componenti
DHGTRigidità della molla
N/mm
Carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1320.01001055acciaio inoxgrigio1010M4410050 0,00 €
K1320.01001555acciaio inoxgrigio1015M445050 0,00 €
K1320.01501555acciaio inoxgrigio1515M44100100 0,00 €
K1320.02002055acciaio inoxgrigio2020M65230276 0,00 €
K1320.02002555acciaio inoxgrigio2025M65120180 0,00 €
K1320.02502055acciaio inoxgrigio2520M65230276 0,00 €
K1320.02502555acciaio inoxgrigio2525M65110165 0,00 €
K1320.02503055acciaio inoxgrigio2530M6580160 0,00 €
K1320.03002055acciaio inoxgrigio3020M87425637 0,00 €
K1320.03003055acciaio inoxgrigio3030M87175350 0,00 €
K1320.03004055acciaio inoxgrigio3040M87133400 0,00 €
K1320.04003055acciaio inoxgrigio4030M875301060 0,00 €
K1320.04004055acciaio inoxgrigio4040M87222666 0,00 €
K1320.05003055acciaio inoxgrigio5030M1086801360 0,00 €
K1320.05004055acciaio inoxgrigio5040M1083331000 0,00 €
K1320.05005055acciaio inoxgrigio5050M108190665 0,00 €
K1320.07504055acciaio inoxgrigio7540M12107502250 0,00 €
K1320.07505055acciaio inoxgrigio7550M12106362225 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33