Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, meccanismo di chiusura e controdado
K1213_B

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Pulsante di sblocco in materiale termoplastico.
Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.

Pulsante di sblocco rosso.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1213_B Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, meccanismo di chiusura e controdado 179 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, meccanismo di chiusura e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza di
ripristino
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1213.21051Bacciaiotemprato5M10x12550,517715513171,38-12 0,00 €
K1213.22061Bacciaiotemprato6M12x1,52555,520817614191,84-12 0,00 €
K1213.23081Bacciaiotemprato8M16x1,53376261023819242,310-20 0,00 €
K1213.24101Bacciaiotemprato10M20x1,533822812251022302,83-23 0,00 €
K1213.121051Bacciaio inoxnon temprato5M10x12550,517715513171,38-12 0,00 €
K1213.122061Bacciaio inoxnon temprato6M12x1,52555,520817614191,84-12 0,00 €
K1213.123081Bacciaio inoxnon temprato8M16x1,53376261023819242,310-20 0,00 €
K1213.124101Bacciaio inoxnon temprato10M20x1,533822812251022302,83-23 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33