Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura
K1213_A

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Pulsante di sblocco in materiale termoplastico.
Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.

Pulsante di sblocco rosso.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1213_A Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura 169 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza di
ripristino
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1213.11051Aacciaiotemprato5M10x12550,5177155131,38-12 0,00 €
K1213.12061Aacciaiotemprato6M12x1,52555,5208176141,84-12 0,00 €
K1213.13081Aacciaiotemprato8M16x1,533762610238192,310-20 0,00 €
K1213.14101Aacciaiotemprato10M20x1,5338228122510222,83-23 0,00 €
K1213.111051Aacciaio inoxnon temprato5M10x12550,5177155131,38-12 0,00 €
K1213.112061Aacciaio inoxnon temprato6M12x1,52555,5208176141,84-12 0,00 €
K1213.113081Aacciaio inoxnon temprato8M16x1,533762610238192,310-20 0,00 €
K1213.114101Aacciaio inoxnon temprato10M20x1,5338228122510222,83-23 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33