Gruppi merceologici
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso
K1839_C

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.

Le boccole di posizionamento con sensore di stato sono dotate di un sensore a regolazione variabile sulla bussola. In questo modo è possibile verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale:

Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.

Sensore non trattato.
Dado di serraggio nichelato.
Nota:Abbinato ai supporti per spine a leva K0638.
Il sensore di stato e il dado di serraggio vengono forniti non assemblati.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <3500 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza:La boccola di posizionamento con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:
1) LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Particolarità:
RoHS

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D2D3HH1H2H3LTSW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1839.3041211Ccon filettatura e punta conicaacciaio4M12x1,5193161210,54271145 0,00 €
K1839.3051211Ccon filettatura e punta conicaacciaio5M12x1,5193161210,54271155 0,00 €
K1839.3061211Ccon filettatura e punta conicaacciaio6M12x1,5193161210,54271165 0,00 €
K1839.3081611Ccon filettatura e punta conicaacciaio8M16x1,5263201513,542715,585 0,00 €
K1839.3101611Ccon filettatura e punta conicaacciaio10M16x1,5263201513,542715,5105 0,00 €
K1839.13041211Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox4M12x1,5193161210,54271145 0,00 €
K1839.13051211Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox5M12x1,5193161210,54271155 0,00 €
K1839.13061211Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox6M12x1,5193161210,54271165 0,00 €
K1839.13081611Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox8M16x1,5263201513,542715,585 0,00 €
K1839.13101611Ccon filettatura e punta conicaacciaio inox10M16x1,5263201513,542715,5105 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33