Gruppi merceologici
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua
K1839_A

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.

Le boccole di posizionamento con sensore di stato sono dotate di un sensore a regolazione variabile sulla bussola. In questo modo è possibile verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale:

Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.

Versione:Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.

Sensore non trattato.
Dado di serraggio nichelato.
Nota:Abbinato ai supporti per spine a leva K0638.
Il sensore di stato e il dado di serraggio vengono forniti non assemblati.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Dati tecnici:Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <3500 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo:Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza:La boccola di posizionamento con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.Nota disegno:
1) LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Particolarità:
RoHS

Disegni

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
D

D1D3HH3LTT1SW1SW2CADAcc.PrezzoOrdinare
K1839.1031011AFilettatura continuaacciaio3M10x13124277435 0,00 €
K1839.1041011AFilettatura continuaacciaio4M10x13124277445 0,00 €
K1839.1051211AFilettatura continuaacciaio5M12x1,531542711455 0,00 €
K1839.1061211AFilettatura continuaacciaio6M12x1,531542711465 0,00 €
K1839.1081611AFilettatura continuaacciaio8M16x1,532042715,5685 0,00 €
K1839.1101611AFilettatura continuaacciaio10M16x1,532042715,56105 0,00 €
K1839.1122011AFilettatura continuaacciaio12M20x1,5325427196125 0,00 €
K1839.1162411AFilettatura continuaacciaio16M24x2332427258165 0,00 €
K1839.11031011AFilettatura continuaacciaio inox3M10x13124277435 0,00 €
K1839.11041011AFilettatura continuaacciaio inox4M10x13124277445 0,00 €
K1839.11051211AFilettatura continuaacciaio inox5M12x1,531542711455 0,00 €
K1839.11061211AFilettatura continuaacciaio inox6M12x1,531542711465 0,00 €
K1839.11081611AFilettatura continuaacciaio inox8M16x1,532042715,5685 0,00 €
K1839.11101611AFilettatura continuaacciaio inox10M16x1,532042715,56105 0,00 €
K1839.11122011AFilettatura continuaacciaio inox12M20x1,5325427196125 0,00 €
K1839.11162411AFilettatura continuaacciaio inox16M24x2332427258165 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33