Gruppi merceologici
Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili
K0239

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Corpo della maniglia e maniglia: profilo di alluminio.
Calotte in poliammide.
Forma A fissaggio con profilo di gomma.
Forma B fissaggio con 2 viti a testa svasata, acciaio.
Versione:Corpo della maniglia e maniglia sabbiati con microsfere di vetro, satinati e anodizzati colore nero o naturale. Profilo di gomma colore nero. Viti di fissaggio zincate.Nota:Le maniglie ad incasso ripiegabili forma A possono essere montate senza fissaggio a vite su lamiere spesse da 1 a 2,5 mm e si fissano mediante 2 profili in plastica.
Le maniglie ad incasso ripiegabili forma B possono essere fissate, in alternativa, con 2 viti a testa svasata dall'esterno.

Due cave a croce per viti M4 consentono un collegamento a terra e possono fungere da ausili di montaggio per componenti supplementari.
Montaggio:Una volta inserito il profilo di gomma inferiore, si premono i due tappi laterali sulla maniglia. A questo punto, la maniglia viene inserita a meno di 45° sopra il bordo inferiore dell'apertura per il montaggio e premuta contro la parete del supporto.
Secondo il modello, ora il 2° profilo di gomma viene pressato nella cava superiore oppure il fissaggio si effettua con 2 viti a testa svasata.
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0239 Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili 210 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie ad incasso in alluminio ripiegabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineColore
corpo base
FormaVersione 2HLL1TApertura per il montaggioCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0239.10011neroAa innesto9010011519,5107 x 73500 0,00 €
K0239.11811neroAa innesto9011813319,5125 x 73500 0,00 €
K0239.16711neroAa innesto9016718219,5174 x 73500 0,00 €
K0239.10013naturaleAa innesto9010011519,5107 x 73500 0,00 €
K0239.11813naturaleAa innesto9011813319,5125 x 73500 0,00 €
K0239.16713naturaleAa innesto9016718219,5174 x 73500 0,00 €
K0239.10021neroBavvitabile9010011519,5107 x 73500 0,00 €
K0239.11821neroBavvitabile9011813319,5125 x 73500 0,00 €
K0239.16721neroBavvitabile9016718219,5174 x 73500 0,00 €
K0239.10023naturaleBavvitabile9010011519,5107 x 73500 0,00 €
K0239.11823naturaleBavvitabile9011813319,5125 x 73500 0,00 €
K0239.16723naturaleBavvitabile9016718219,5174 x 73500 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33