- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha automatické
- K2158
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy z oceli
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K2188
Plovoucí upínače z oceli
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0912_LAOtočný upínač, levé provedení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel k zušlechtění. Kulový knoflík plast.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno. Kulový knoflík duroplast PF 31, černý.Upozornění:* Přípustná síla ruky pro rukojeť.Příslušenství:Standardní rukojeti K0915. Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu K0916. Upínací ramena pro otočné upínače K0912.03006010 a K0912.04007516.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Rukojeť | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | F= Upínací síla N | Ruční síla FH N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0912.003232 | levé | bez rukojeti | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* |  |  | 0,00 € | | K0912.004540 | levé | bez rukojeti | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* |  |  | 0,00 € | | K0912.013232 | levé | s rukojetí | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* |  |  | 0,00 € | | K0912.014540 | levé | s rukojetí | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* |  |  | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|