- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha automatické
- K2158
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy z oceli
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K2188
Plovoucí upínače z oceli
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1820Závitová příruba z hliníku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliník.Upozornění:Závitovou přírubu z hliníku lze použít jako šroubovací závit pro otočný upínač.
Upevňovací otvory v závitové přírubě mají stejné rozměry jako otvory pneumatického otočného upínače k zašroubování s přírubou (K1818) a pneumatického pákového upínače k zašroubování s přírubou (K1819).
Lze používat k zajištění pomocí matice do drážky na přípravku.Přednosti:V upevňovací desce přípravku není nutné vyřezávat další závit.Příslušenství:K1819 Pákový upínač, pneumatický, k zašroubování s přírubou K1814 Otočný upínač, pneumatický k zašroubování. K1818 Otočný upínač, pneumatický k zašroubování s přírubou.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1820.12 | 12 | 35 | 24 | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | 0,00 € | | K1820.16 | 16 | 40 | 29 | M30x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 |  | | 0,00 € | | K1820.20 | 20 | 45 | 32 | M35x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | 0,00 € | | K1820.25 | 25 | 50 | 37 | M40x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 |  | | 0,00 € | | K1820.32 | 32 | 60 | 45 | M50x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K1820.40 | 40 | 65 | 50 | M55x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K1820.50 | 50 | 75 | 58 | M65x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | 0,00 € | | K1820.63 | 63 | 88 | 70 | M80x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|