- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha automatické
- K2158
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy z oceli
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K2188
Plovoucí upínače z oceli
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1857Upínací páka pro otočný pákový upínač |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Upínací páky lze použít pro hydraulické otočné pákové upínače K1856 i pro pneumatické otočné pákové upínače K1870. Lze volit mezi "standardními" upínacími pákami a upínacími pákami "polotovar". "Standardní" upínací páky jsou hotové a připravené k okamžitému použití. Upínací páky „polotovar“ lze ještě individuálně opracovat. Pro snadnější obrábění jsou polotovary vyrobeny z nekalené oceli. Po nanesení individuálního obrysu musí být upínací páky vloženy a před použitím zpevněny, aby se při používání zabránilo jejich deformaci. Materiál:Standardní a polotovar, z oceli.Provedení: Standardní, kalené. Polotovar, nekalený.Upozornění:Správným umístěním otočného pákového upínače lze optimálně kompenzovat tolerance obrobku navzdory krátké upínací páce. Upínací prvky je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou znečištěné, a v případě potřeby je vyčistit. Účinnou upínací sílu je třeba vypočítat pro každou upínací páku zvlášť. Optimální poloha upínací páky je 90°. Před použitím "upínacích pák - polotovar" musí být splněny následující hloubky tvrdosti: hloubka tvrdosti 0,3 + 0,2 tvrdost HRC 50 +/- 2.
Dodržujte bezpečnostní pokyny.Montáž:Upínací páka je zavěšena na pístu otočného pákového upínače a zajištěna válcovým čepem. Takto se zajišťuje upínací páka v axiálním směru a zabrání se jejímu otáčení.Na vyžádání:Jiné rozměry a tvary.Odkaz na výkres:Provedení A, standardní Provedení B, polotovar Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Upínací páka pro otočný pákový upínač, provedení A, standardní |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | pro průměr pístu | Zdvih | B | H | L | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1857.12091 | A | standardní | 12 | 0,98 | 12 | 6 | 9 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K1857.12131 | A | standardní | 12 | 1,12 | 12 | 6 | 13,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K1857.12181 | A | standardní | 12 | 1,97 | 12 | 6 | 18 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K1857.12221 | A | standardní | 12 | 2,45 | 12 | 6 | 22,5 | 1,5 |  | | 0,00 € | | K1857.16121 | A | standardní | 16 | 0,78 | 16 | 8 | 12 | 2 |  | | 0,00 € | | K1857.16181 | A | standardní | 16 | 1,16 | 16 | 8 | 18 | 2 |  | | 0,00 € | | K1857.16241 | A | standardní | 16 | 1,6 | 16 | 8 | 24 | 2 |  | | 0,00 € | | K1857.16301 | A | standardní | 16 | 1,94 | 16 | 8 | 30 | 2 |  | | 0,00 € | | K1857.20151 | A | standardní | 20 | 1,48 | 20 | 10 | 15 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K1857.20221 | A | standardní | 20 | 2,21 | 20 | 10 | 22,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K1857.20301 | A | standardní | 20 | 2,95 | 20 | 10 | 30 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K1857.20371 | A | standardní | 20 | 3,68 | 20 | 10 | 37,5 | 2,5 |  | | 0,00 € | | K1857.25191 | A | standardní | 25 | 1,26 | 25 | 12,5 | 19 | 3 |  | | 0,00 € | | K1857.25281 | A | standardní | 25 | 1,86 | 25 | 12,5 | 28 | 3 |  | | 0,00 € | | K1857.25381 | A | standardní | 25 | 2,52 | 25 | 12,5 | 38 | 3 |  | | 0,00 € | | K1857.25471 | A | standardní | 25 | 3,12 | 25 | 12,5 | 47 | 3 |  | | 0,00 € | | K1857.32241 | A | standardní | 32 | 2,56 | 32 | 16 | 24 | 4 |  | | 0,00 € | | K1857.32361 | A | standardní | 32 | 3,85 | 32 | 16 | 36 | 4 |  | | 0,00 € | | K1857.32481 | A | standardní | 32 | 5,13 | 32 | 16 | 48 | 4 |  | | 0,00 € | | K1857.32601 | A | standardní | 32 | 6,4 | 32 | 16 | 60 | 4 |  | | 0,00 € | | K1857.40301 | A | standardní | 40 | 3,05 | 40 | 20 | 30 | 5 |  | | 0,00 € | | K1857.40451 | A | standardní | 40 | 4,6 | 40 | 20 | 45 | 5 |  | | 0,00 € | | K1857.40601 | A | standardní | 40 | 6,1 | 40 | 20 | 60 | 5 |  | | 0,00 € | | K1857.40751 | A | standardní | 40 | 7,6 | 40 | 20 | 75 | 5 |  | | 0,00 € | |
|
Upínací páka pro otočný pákový upínač, provedení B, polotovar |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | pro průměr pístu | Zdvih | B | H | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1857.12152 | B | polotovar | 12 | 1,64 | 12 | 6 | 15 | 9 |  | | 0,00 € | | K1857.12242 | B | polotovar | 12 | 2,62 | 12 | 6 | 24 | 9 |  | | 0,00 € | | K1857.16202 | B | polotovar | 16 | 1,29 | 16 | 8 | 20 | 12 |  | | 0,00 € | | K1857.16322 | B | polotovar | 16 | 2,07 | 16 | 8 | 32 | 12 |  | | 0,00 € | | K1857.20252 | B | polotovar | 20 | 2,45 | 20 | 10 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | | K1857.20402 | B | polotovar | 20 | 3,92 | 20 | 10 | 40 | 15 |  | | 0,00 € | | K1857.25312 | B | polotovar | 25 | 2,1 | 25 | 12,5 | 31 | 18,8 |  | | 0,00 € | | K1857.25502 | B | polotovar | 25 | 3,32 | 25 | 12,5 | 50 | 18,8 |  | | 0,00 € | | K1857.32402 | B | polotovar | 32 | 4,28 | 32 | 16 | 40 | 24 |  | | 0,00 € | | K1857.32642 | B | polotovar | 32 | 6,84 | 32 | 16 | 64 | 24 |  | | 0,00 € | | K1857.40502 | B | polotovar | 40 | 5,08 | 40 | 20 | 50 | 30 |  | | 0,00 € | | K1857.40802 | B | polotovar | 40 | 8,1 | 40 | 20 | 80 | 30 |  | | 0,00 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|