Skupiny zboží
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha automatické
K2053

Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Rychloupínače provedení "heavy" s prodlouženou upínací dráhou jsou vhodné zejména pro automatické upínání.

Na začátku upínání provede upínací rameno otočný zdvih v úhlu 90° dolů. Po tomto pohybu následuje lineární upínací zdvih dolů.
Materiál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Zpùsob ovládání:Nárazový utahovák s nastavitelným krouticím momentem.
Při automatickém ovládání, např. pomocí rázového utahováku s nastavitelným krouticím momentem, smí být pro uvolnění a utažení použito maximálně 50 % uvedeného maximálního utahovacího momentu, resp. udané maximální upínací síly.
Přednosti:- Automatické
- Vysoké upínací síly
- Rychlé upínání
Rozsah dodávkyOtočný upínač, včetně polohovacího pouzdra.Odkaz na výkres:
1) Výkyvný zdvih
2) Upínací zdvih
3) Otáčení doleva
4) Otáčení doprava
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2053 Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha automatické 224 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha automatické

Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha, automatické, provedení A s upínacím ramenem

více informací

Výkresy

Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha, automatické, provedení A s upínacím ramenem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníTyp provedeníBB1B2D

D1D2HH1H2H3H4H5H6LL1L2L3S1S2SWUtahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K2053.1061výkyv vpravoAs upínacím ramenem90702211M1226105164311530291050665550311019286 0,00 €
K2053.0061výkyv vlevoAs upínacím ramenem90702211M1226105164311530291050665550311019286 0,00 €

Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha, automatické, provedení B, bez upínacího ramene

více informací

Výkresy

Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha, automatické, provedení B, bez upínacího ramene

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníTyp provedeníBB1D

D2HH1H2H3H4H5H6L3S1S2SWCADPřís.CenaObjednat
K2053.1060výkyv vpravoBbez upínacího ramene90701126105164311530291050311019 0,00 €
K2053.0060výkyv vlevoBbez upínacího ramene90701126105164311530291050311019 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33