- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha automatické
- K2158
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy z oceli
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K2188
Plovoucí upínače z oceli
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0926Otočný upínač mini |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel k zušlechtění. Rukojeť plastová.Provedení: zušlechtěno a brynýrováno nebo poniklováno.Upozornění:Otočné upínače se používají převážně tam, kde upínací body pro vkládání a vyjímání obrobků musejí zůstat volné.
* Přípustná síla ruky pro rukojeť.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Povrch základního tělesa | A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0926.0100 | levé | brynýrováno | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 0,00 € | | K0926.01001 | levé | potaženo niklem | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 0,00 € | | K0926.0150 | levé | brynýrováno | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 0,00 € | | K0926.01501 | levé | potaženo niklem | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 0,00 € | | K0926.0200 | levé | brynýrováno | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 0,00 € | | K0926.02001 | levé | potaženo niklem | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 0,00 € | | K0926.0300 | levé | brynýrováno | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 0,00 € | | K0926.03001 | levé | potaženo niklem | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 0,00 € | | K0926.1100 | pravé | brynýrováno | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 0,00 € | | K0926.11001 | pravé | potaženo niklem | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 26 | 22 | 1 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 50 | 0,8 | 15 | 36 | 6 |  | | 0,00 € | | K0926.1150 | pravé | brynýrováno | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 0,00 € | | K0926.11501 | pravé | potaženo niklem | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 35 | 30 | 1,4 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 63 | 1,1 | 20 | 45 | 8 |  | | 0,00 € | | K0926.1200 | pravé | brynýrováno | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 0,00 € | | K0926.12001 | pravé | potaženo niklem | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 45 | 37 | 1,5 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 80 | 1,4 | 26 | 65 | 12 |  | | 0,00 € | | K0926.1300 | pravé | brynýrováno | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 0,00 € | | K0926.13001 | pravé | potaženo niklem | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 55 | 45 | 1,9 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 100 | 1,7 | 33 | 85 | 15 |  | | 0,00 € | |
Objednací číslo | Provedení 1 | Povrch základního tělesa | S | T | U | V | X min. | X max. | Y min. | Y max. | F N | Ruční síla FH N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0926.0100 | levé | brynýrováno | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100* |  | | 0,00 € | | K0926.01001 | levé | potaženo niklem | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100 |  | | 0,00 € | | K0926.0150 | levé | brynýrováno | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150* |  | | 0,00 € | | K0926.01501 | levé | potaženo niklem | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150 |  | | 0,00 € | | K0926.0200 | levé | brynýrováno | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200* |  | | 0,00 € | | K0926.02001 | levé | potaženo niklem | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200 |  | | 0,00 € | | K0926.0300 | levé | brynýrováno | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300* |  | | 0,00 € | | K0926.03001 | levé | potaženo niklem | 57 | M11 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300 |  | | 0,00 € | | K0926.1100 | pravé | brynýrováno | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100* |  | | 0,00 € | | K0926.11001 | pravé | potaženo niklem | 22,8 | M4 | 4,3 | 27 | 22,3 | 25,3 | 21,9 | 24,9 | 1100 | 100 |  | | 0,00 € | | K0926.1150 | pravé | brynýrováno | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150* |  | | 0,00 € | | K0926.11501 | pravé | potaženo niklem | 28,5 | M5 | 5,3 | 34 | 30,6 | 34 | 31,5 | 34,9 | 1800 | 150 |  | | 0,00 € | | K0926.1200 | pravé | brynýrováno | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200* |  | | 0,00 € | | K0926.12001 | pravé | potaženo niklem | 45,5 | M8 | 8,4 | 48 | 31,7 | 39,7 | 32,7 | 40,7 | 2200 | 200 |  | | 0,00 € | | K0926.1300 | pravé | brynýrováno | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300* |  | | 0,00 € | | K0926.13001 | pravé | potaženo niklem | 57 | M10 | 10,5 | 64 | 35,5 | 46,9 | 38 | 49,4 | 3500 | 300 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|