- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Upínací jednotky
- Upínací příložky
- Upínací háky
- Otočný upínač
- K0912
Otočný upínač
- K0912
Upínací ramena pro otočné upínače
- K0915
Rukojeti k zašroubování
- K0916
Rukojeti k zašroubování s omezením krouticího momentu
- K0925
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
- K0926
Otočný upínač mini
- K2133
Otočný upínač mini s funkcí zarážky
- K2054
Otočné upínače provedení heavy automatické
- K2053
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha automatické
- K2158
Otočné upínače, provedení heavy, prodloužená upínací dráha s nákružkem automatické
- K1388
Otočné upínače pneumatické
- K1815
Otočné upínače pneumatické
- K1814
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování
- K1818
Otočné upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1820
Závitová příruba z hliníku
- K1816
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1817
Adaptér pro otočný upínač
- K1812
Otočné upínače, pneumatické s blokovacím tělesem
- K1813
Upínací rameno pro otočný upínač
- K1862
Otočné upínače, hydraulické, kompaktní dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1863
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický kompaktní
- K1864
Otočné upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1865
Upínací rameno pro otočný upínač, hydraulický
- K0927
Přidržovač výkyvný mini s vačkovou pákou
- K1870
Otočné pákové upínače, pneumatické dvojčinné
- K1856
Otočné pákové upínače, hydraulické, dvojčinné / jednočinné s návratem pomocí pružiny
- K1857
Upínací páka pro otočný pákový upínač
- K1819
Pákové upínače, pneumatické, k zašroubování, s přírubou
- K1858
Pákové upínače, hydraulické, dvojčinné
- K1232
Upínací čepy z oceli
- K2068
Upínací čepy, flexibilní
- K2069
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
- K2070
Upínací kroužek pro upínací čepy, flexibilní
- K2071
Prodloužení pro upínací čepy, flexibilní
- K2072
Lišta s drážkou pro upínací čepy, flexibilní
- K1228
Plovoucí upínače
- K1227
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
- K1490
Upínací čelisti pro plovoucí upínače
- K2188
Plovoucí upínače z oceli
- K0019
Otočné upínače
- Tlačný upínač, tlačný upínač
- Přítlačný upínač
- Hloubkový upínač
- Upínací excentry, excentrické upínače
- Upínače do T-drážky
- Klínové upínače
- Středicí upínače
- Upínací prvky pro rastrové systémy
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1228Plovoucí upínače |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso a upínací čelisti z cementační oceli. Pouzdro z hliníku.Provedení: Základní těleso nitridováno, brynýrováno a broušeno. Upínací čelisti nitridovány a brynýrovány. Pouzdro červeně eloxováno.Upozornění:Plovoucí upínač slouží k upínání a podepření předefinovaných upínacích míst na dílech. Zabraňuje vibracím a prohnutí během obrábění.Zpùsob ovládání:1. Plovoucí upínač stlačte směrem dolů. 2. Upínací čelist zaklopte až k dorazu. Plovoucí upínač se mírnou silou pružiny přimkne k obrobku. 3. Plovoucí upínač dotáhněte šestihrannou maticí (vel. klíče 18) (dbejte na min. a max. krouticí moment). Při upínání je obrobek sevřen a současně podepřen. 4. Uvolnění se provádí v opačném pořadí.Montáž:Provedení A: Plovoucí upínač připevněte pomocí připojovacího závitu M12 na přípravek. Výškový doraz a velikost výkyvu seřiďte pomocí červeného seřizovacího pouzdra a sevřete závitovým kolíkem (3x otv. kl. 2,5). Při nastavování výškového omezení směrem nahoru zohledněte dostatečnou vůli. Pro bezpečnou funkci musí být otvor se závitem M12 vždy uzavřený. Pro specifické situace při upínání lze sériové upínací čelisti upravit či vyměnit.
Provedení B: Plovoucí upínač s upevňovacím otvorem pro M6 upevněte na přípravek. Výškový doraz a akční okruh seřiďte červeným stavěcím pouzdrem a sevřete závitovým kolíkem (4x vel. klíče 2,5). Při nastavování výškového omezení ponechte dostatečně velkou vůli. Pro specifické upínací situace lze sériové upínací čelisti pozměnit resp. je vyměnit. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Dráha přistavení | Max. upínací zdvih | | | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1228.100812 | A | 10 mm | 12 | 2 | 8 |  | | 0,00 € | | K1228.080812 | B | 8 | 12 | 2 | 8 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|