Skupiny zboží
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
K1227

Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a upínací čelisti z cementační oceli.
Pouzdro z hliníku.
Provedení: Základní těleso je nitridované, brynýrované a broušené.
Upínací čelisti jsou nitridované a brynýrované.
Modře eloxované pouzdro.
Upozornění:Plovoucí upínač slouží k upínání a podepření předefinovaných upínacích míst u tenkostěnných dílů citlivých na ohyb. Zabraňuje vibracím a prohnutí během obrábění.Zpùsob ovládání:1. Plovoucí upínač stlačte směrem dolů.
2. Upínací čelist zaklopte až k dorazu. Spodní čelist se mírnou silou pružiny přimkne k obrobku.
3. Dotáhněte šestihrannou matici (vel. kl. 18) max. 15 Nm. Čelisti sevřou obrobek, upínač je ještě plovoucí.
4. Dotáhněte šestihrannou matici (vel. kl. 10) max. 10 Nm. Sevření obrobku je ukončeno.
5. Uvolnění se provádí v opačném pořadí.
Montáž:Provedení A:
Plovoucí upínač připevněte pomocí připojovacího závitu M12 na přípravek.
Výškový doraz a velikost výkyvu seřiďte pomocí modrého seřizovacího pouzdra a sevřete závitovým kolíkem (3x vel. klíče 2,5). Při nastavování výškového omezení směrem nahoru zohledněte dostatečnou vůli.
Pro bezpečnou funkci musí být otvor se závitem M12 vždy uzavřený.
Pro specifické situace při upínání lze sériové upínací čelisti upravit či vyměnit.
Provedení B:
Plovoucí upínač s upevňovacími otvory pro M6 upevněte na přípravek.
Výškový doraz a akční okruh seřiďte modrým stavěcím pouzdrem a sevřete závitovým kolíkem (4x vel. klíče 2,5). Při nastavování výškového omezení ponechte dostatečně velkou vůli.
Pro specifické upínací situace lze sériové upínací čelisti pozměnit resp. je vyměnit.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1227 Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním 398 kB

Výkresy

Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDráha přistaveníMax.
upínací
zdvih
Podpůrná síla
s min.
15 Nm (kN)
Podpůrná síla
při max.
30 Nm (kN)
CADPřís.CenaObjednat
K1227.100812A10 mm1228 0,00 €
K1227.080812B81228 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33