Skupiny zboží
Otočné upínače provedení heavy automatické
K2054

Otočné upínače provedení heavy automatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Rychloupínače "heavy" jsou vhodné zejména pro ruční upínání s krátkými upínacími časy.

Upínací rameno se otáčí o 90° podle rychlosti otáčení rázového utahováku a umožňuje rychlé upnutí. Poté následuje lineární upínací zdvih dolů.
Materiál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Zpùsob ovládání:Nárazový utahovák s nastavitelným krouticím momentem.
Při automatickém ovládání, např. pomocí rázového utahováku s nastavitelným krouticím momentem, smí být pro uvolnění a utažení použito maximálně 50 % uvedeného maximálního utahovacího momentu, resp. udané maximální upínací síly.
Přednosti:- Automatické
- Vysoké upínací síly
- Rychlé upínání
Odkaz na výkres:
1) Výkyvný zdvih
2) Upínací zdvih
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2054 Otočné upínače provedení heavy automatické 205 kB
 Technické upozornění pro otočný upínač heavy 142 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné upínače provedení heavy automatické

Otočné upínače provedení heavy, automatické, provedení A s upínacím ramenem

více informací

Výkresy

Otočné upínače provedení heavy, automatické, provedení A s upínacím ramenem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníTyp provedeníBB1B2D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3S1S2SWUtahovací
moment
max. Nm
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K2054.1061výkyv vpravoAs upínacím ramenem90702211M12801391115302950665550111019286 0,00 €

Otočné upínače provedení heavy, automatické, provedení B, bez upínacího ramene

více informací

Výkresy

Otočné upínače provedení heavy, automatické, provedení B, bez upínacího ramene

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1ProvedeníTyp provedeníBB1D

HH1H2H3H4H5L3S1S2SWCADPřís.CenaObjednat
K2054.1060výkyv vpravoBbez upínacího ramene907011801391115302950111019 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33