Skupiny zboží
Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm, pružina otevírací
K1173_A

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel, nerezová ocel 1.4301 nebo hliník 5754.
Upínací pružina z oceli nebo nerezové oceli.

Provedení: Ocel pozinkovaná.
Nerezová ocel a hliník bez povrchové úpravy.
Napínací pružiny slitina zinku a hliníku.
Upozornění:Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,65 Nm

U závěsů z hliníku jsou napínací pružiny z oceli se slitinou zinku a hliníku.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1173_A Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm, pružina otevírací 190 kB

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm, pružina otevírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
K1173.50500ocel5095030542 0,00 €
K1173.150500nerezová ocel A250105030542 0,00 €
K1173.250500hliník5095030542 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33