Skupiny zboží
Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, s podélnými otvory
K0441

Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, s podélnými otvory

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zinková slitina. Čep nerezový. Podložky z termoplastu.Provedení: Závěs černě komaxitovaný. Čep bez povrchové úpravy. Podložky černé.Upozornění:Závěsy je možné seřizovat v horizontálním směru, tak dojde k jejich optimálnímu vyrovnání.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0441 Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, s podélnými otvory 158 kB
 Technické pokyny k závěsům 280 kB

Výkresy

Závěsy ze zinkového tlakového odlitku, s podélnými otvory

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABVodicí výstupky
pro drážku
F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
K0441.4020208040--- 0,00 €
K0441.4020200880408-- 0,00 €
K0441.40202010804010-- 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33