Skupiny zboží
Krycí zátka z plastu pro poloviny závěsu
K2105

Krycí zátka z plastu pro poloviny závěsu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast.Provedení: Barva: bílý hliník podle RAL 9006.Upozornění:Krycí zátky pro vnitřní poloviny závěsů K2102 a vnější poloviny závěsů K2103.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2105 Krycí zátka z plastu pro poloviny závěsu 287 kB

Výkresy

Krycí zátka z plastu pro poloviny závěsu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HH1CADPřís.CenaObjednat
K2105.0606,151065 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33