Skupiny zboží
Závěs, vysazovací z nerezové oceli
K1342

Závěs, vysazovací z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Závěs a čep nerezová ocel 1.4401.

Provedení: leštěno sametově matné.Upozornění:Díky dvojité symetrii lze tento závěs použít vpravo nebo vlevo.
Úhel rozevření činí max. 125°.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1342 Závěs, vysazovací z nerezové oceli 189 kB
 Technické pokyny k závěsům 280 kB

Výkresy

Závěs, vysazovací z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HNosná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1342.062516165016162525503296,46105000 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33