Skupiny zboží
Závěsy z nerezové oceli
K1085

Závěsy z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4401.Provedení: Leštěno nebo pískováno.Upozornění:Závěsy s pevným osovým kolíkem a zapuštěnými otvory.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1085 Závěsy z nerezové oceli 200 kB

Výkresy

Závěsy z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
A

A1A2A3A4BB2D1HH1F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
K1085.052013130nerezová ocel A2leštěno3912,512,519,519,539255,549800600 0,00 €
K1085.052013131nerezová ocel A2pískováno3912,512,519,519,539255,549800600 0,00 €
K1085.062515150nerezová ocel A2leštěno501515252550306,56121100900 0,00 €
K1085.062515151nerezová ocel A2pískováno501515252550306,56121100900 0,00 €
K1085.083018180nerezová ocel A4leštěno601818303060368,581520001500 0,00 €
K1085.083018181nerezová ocel A4-601818303060368,581520001500 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33