Skupiny zboží
Poloviny závěsu z hliníku, vnitřní
K2102

Poloviny závěsu z hliníku, vnitřní

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník.Provedení: Eloxované.Upozornění:Poloviny pro plošné prvky a hliníkové profily.
Poloviny závěsů lze sestavit individuálně.
Otočné o 360°.

Upevnění zápustnými šrouby podle DIN 7991 / ISO 10642.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Příslušenství:Osa K2104.
Krycí záslepka K2105.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2102 Poloviny závěsu z hliníku, vnitřní 135 kB

Výkresy

Poloviny závěsu z hliníku, vnitřní

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA1A3B2B4D

D1D2SPočet
otvorů
F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
K2102.2250214,52250305,3106,142100150 0,00 €
K2102.2850217,52850306,4106,142100150 0,00 €
K2102.3250219,53250306,4106,142100150 0,00 €
K2102.4050221,140,150306,4106,142100150 0,00 €
K2102.42502254250306,4106,142100150 0,00 €
K2102.47502274750306,4106,142100150 0,00 €
K2102.5250229,55250306,4106,142100150 0,00 €
K2102.6250234,56250306,4106,142100150 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33