Skupiny zboží
Osy z nerezové oceli pro poloviny závěsu
K2104

Osy z nerezové oceli pro poloviny závěsu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Osy pro vnitřní poloviny závěsů K2102 a vnější poloviny závěsů K2103.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2104 Osy z nerezové oceli pro poloviny závěsu 101 kB

Výkresy

Osy z nerezové oceli pro poloviny závěsu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1LL1CADPřís.CenaObjednat
K2104.06501610501 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33