Skupiny zboží
Závěsy z hliníku, vysazovací, pravé
K0579

Závěsy z hliníku, vysazovací, pravé

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový tlakový odlitek.
Čep nerezový.
Provedení: Závěs stříbrně komaxitován
Osa bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy pro plošné prvky a hliníkové profily.
Závěs může být opatřen plastovou krytkou na nosný čep.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Na vyžádání:Závěsy s vodicími výstupky (drážka 5, 6, 8, 10, 12 a 14) pro hliníkové profily.
Kombinace různých délek křídel.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0579 Závěsy z hliníku, vysazovací, pravé 166 kB
 Technické pokyny k závěsům 280 kB

Výkresy

Závěsy z hliníku, vysazovací, pravé

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
K0579.2251515521515262648-- 0,00 €
K0579.23018185917,517,529,529,548-- 0,00 €
K0579.2352020722020363648-- 0,00 €
K0579.24023237722,522,538,538,548-- 0,00 €
K0579.245252587252543,543,548-- 0,00 €
K0579.25028289727,527,548,548,548-- 0,00 €
K0579.260333311532,532,557,557,548-- 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33